Schlauchadapter

Schlauchadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Es kann an Schläuche angeschlossen werden. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schlauchadapter:Verwandte bildanzeige
Werkstoffl:EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer - Nenngröße
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Teile-nummer Geeigneter Schlauch-
Innen-Ø
A B D L Stückpreis
Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 10
FRNHA 16 19 30 17.2 19 60  
25 22 40 26.2 24 80  
40 38 55 41.2 38 80  
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNHA16
FRNHA25
FRNHA40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Passender Schlauchinnen-Ø

113.35 €

1 5 Arbeitstage 101619

125.94 €

1 5 Arbeitstage 102522

226.68 €

1 5 Arbeitstage 104038

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Max. Betriebstemperatur: 200°C

Grundlegende Informationen

Ausführung Adapter Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Mit Adapter Schlauchadapter

Ergänzungsartikel

Technischer Support