Leitungsadapter

Leitungsadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Leitungsadapter:Verwandte bildanzeige
Werkstoffl:EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Teile-nummerVerwendbar für Schläuche mit einem Nenndurchmesser vonABStückpreis
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 4
FRNWH16383017.2
25384026.2
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.
■Eigenschaften:Der Anschluss von Schlauchleitungen an die Auslassöffnung von Vakuumpumpen verhindert einen Ausstoß von Abgasen in die Umgebungsluft.
Für Reinräume geeignet.
■Passende Schlauchleitung
ArtikelbezeichnungAusführungNenngrößeSeite
LeichtbauweiseHOSEE□38S.1324
flexibler ArmHOSSD□S.1324
Reibungsbeständig, antistatischHOSHD□S.1324
PVC-freiHOSCD□S.1325
PVC-freiHOSCE□S.1325
Aluminium-HOADS.1326

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNWH16-38
FRNWH25-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße)

75.56 €

1 5 Arbeitstage 1016

81.87 €

1 5 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Max. Betriebstemperatur: 200°C

Grundlegende Informationen

Ausführung Adapter Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Mit Adapter Leitungsadapter
Verwendbar für Schläuche mit einem Nenndurchmesser von 38

Ergänzungsartikel

Technischer Support