Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | |
FRNWDB | FRNWDBL | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | D | - | L | - | L1 | - | L2 |
FRNWBA25 FRNWBAL40 FRNWDBL16 |
- - - |
9.53 8 8 |
- |
100 | - |
50 |
- |
50 |
Teile-nummer | Außen-Ø Edelstahlrohr d auswählen |
Vorgefertigt | Konfigurierbar 5mm-Schritte | A | B | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 4 | ||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | |||||||||
FRNWDB (L fest) FRNWDBL (L konfigurierbar) |
16 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 75 | 75 | 30~100 | 30~100 | 30 | 17.2 | |||
25 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 75 | 75 | 30~100 | 30~100 | 40 | 26.2 | |||
40 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 75 | 75 | 30~100 | 30~100 | 55 | 41.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Ausführung | Außen-Ø des Rohrs aus rostfreiem Stahl [D] | L konfigurierbar [L2] (mm) | Maß L konfigurierbar [L1] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | L Dimension Standard | 6 ~ 9.53 | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | L Dimension Standard | 6 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | L Dimension Standard | 6.35 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | L Dimension Configurable | 6 ~ 9.53 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | L Dimension Configurable | 6 ~ 10 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | L Dimension Configurable | 6.35 ~ 10 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
Loading...
D | Dicke auf der Seite mit einem Rohr |
6 | 1 |
6.35(1/4 Zoll) | 1 |
8 | 1 |
9.53(3/8 Zoll) | 1 |
10 | 1 |
Ausführung | Anschluss | Befestigung, Ausführung | NW-Flansch x Edelstahlrohr – Doppelt | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Ausführung
Außen-Ø des Rohrs aus rostfreiem Stahl [D]
L konfigurierbar [L2](mm)
Maß L konfigurierbar [L1](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften