Führungsschiene Rund

Führungsschiene Rund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Es handelt sich um eine Werkstückführung für Bandförderer. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CGR-[150-1000/5]

Führungsschiene Rund:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
CGR-380
TeilenummerL
5mm-Schritte
Stückpreis
CGR150~ 300
305~ 500
505~ 750
755~1000

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGR-[150-1000/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL Abmessung konfigurierbar
(mm)
1 7 Arbeitstage 10150 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Positionier-/Zentrierstücke

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support