Zugfederstränge / LUSH, LWSH / Stahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / eingeschraubte Lasche

Zugfederstränge / LUSH, LWSH / Stahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / eingeschraubte Lasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Durchmesser]5 - 18 mm / [Federkonstante]0.04 - 0.85 N/mm



MISUMIs Zugfederstränge sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Der Durchmesser dieser Zugfederstränge kann zwischen 5 mm und 18 mm konfiguriert werden. Die Federkonstante liegt zwischen 0.04 und 0.85 N / mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Massive Schraubenfedern/Zugfederstrangöse:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
FedernÖsenÖsen
LWSHJIS-SWP-AEN 1.0330 äquivalentBrüniert
LUSHEN 1.4301 (WPB) äquivalentEN 1.4301 äquivalent-

Spezifikationen

Teilenummer-D-L
LWSHA-5-500
TeilenummerDL
10mm-Schritte
Draht-Ø dmmAHMax. Auslenkung %L1Vorspannung (N)Standard-Federkonstante (N/mm)
AusführungFormLWSHLUSHLWSHLUSH
LWSH
LUSH
A

B
5200
~
500
0.651070L+361.011.320.0450.040
60.82.282.960.1140.101
81.0615L+383.044.260.1450.128
101.24.316.030.1830.163
121.671860L+458.7212.210.4700.415
141.82010.614.840.5250.465
162.0922L+5112.617.640.5930.525
182.32518.726.180.8500.753

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LUSHA-5-[50-500/10]
LUSHA-6-[50-500/10]
LUSHA-8-[50-500/10]
LUSHA-10-[50-500/10]
LUSHA-12-[50-500/10]
LUSHA-14-[50-500/10]
LUSHA-16-[50-500/10]
LUSHA-18-[50-500/10]
LUSHB-5-[50-500/10]
LUSHB-6-[50-500/10]
LUSHB-8-[50-500/10]
LUSHB-10-[50-500/10]
LUSHB-12-[50-500/10]
LUSHB-14-[50-500/10]
LUSHB-16-[50-500/10]
LUSHB-18-[50-500/10]
LWSHA-5-[50-500/10]
LWSHA-6-[50-500/10]
LWSHA-8-[50-500/10]
LWSHA-10-[50-500/10]
LWSHA-12-[50-500/10]
LWSHA-14-[50-500/10]
LWSHA-16-[50-500/10]
LWSHA-18-[50-500/10]
LWSHB-5-[50-500/10]
LWSHB-6-[50-500/10]
LWSHB-8-[50-500/10]
LWSHB-10-[50-500/10]
LWSHB-12-[50-500/10]
LWSHB-14-[50-500/10]
LWSHB-16-[50-500/10]
LWSHB-18-[50-500/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ösenstellung (zur Gegenseite) Aussen - D
(mm)
Vorspannung
(N)
Referenz-Federkonstante
(N/mm)
Draht-Ø
(Ø)
Form L
(mm)
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-51.320.040.6A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-62.960.1010.8A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-84.260.1281A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-106.030.1631.2A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-1212.210.4151.6A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-1414.840.4651.8A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-1617.640.5252A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.-1826.180.7532.3A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°51.320.040.6B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°62.960.1010.8B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°84.260.1281B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°106.030.1631.2B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°1212.210.4151.6B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°1414.840.4651.8B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°1617.640.5252B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 (WPB) Äquiv.180°1826.180.7532.3B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-51.010.0450.6A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-62.280.1140.8A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-83.040.1451A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-104.310.1831.2A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-128.720.471.6A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-1410.60.5251.8A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-1612.60.5932A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-1818.70.852.3A (One End Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°51.010.0450.6B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°62.280.1140.8B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°83.040.1451B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°104.310.1831.2B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°128.720.471.6B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°1410.60.5251.8B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°1612.60.5932B (Both Ends Inserted)50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10JIS-SWP-A180°1818.70.852.3B (Both Ends Inserted)50 ~ 500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Massive Schraubenfedern/Zugfederstrangöse:Verwandte bildanzeige

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support