Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Lenkrolle | Laufrolle | Nivellierbefestigung | Teller | Einstellknopf | Lager | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | drehbarer Teil | Radteil | |
AFCLA | EN AC-46100 Äquiv. | Einbrennlack (silberfarben) | Verstärktes Nylon (Schwarz) | EN 1.0038 Äquiv. | Galvanisch verzinkt | Gummi (Shore A80) | Polycarbonat | mitgeliefert | mitgeliefert |
Teile-nummer | - | Rad-werkstoff |
AFCLA75 | - | N |
Teile-nummer | Rad-werkstoff | H | Profil | Nivellierbefestigung | E | r | Zulässige Traglast (N) | Gewicht (g) | Stückpreis 1~50 Stk. | |||
Ausführung | D | S1 | S2 | K | ||||||||
AFCLA | 65 | N (Verstärktes Nylon) | 102 | (30, 40, 45 quadr.) | 9 | 11 | 52 | 50 | 80 | 2000 | 1900 | |
75 | 120 | 12 | 12 | 54 | 52 | 92 | 2500 | 2200 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Ausführung | Geräterollen für Schraubenmontage | Rollenausführung | Antivibration for Aluminum Extrusions | Radwerkstoff | Reinforced Nylon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften