Zylinderstifte / MSCM, MSCSM / rostfreier Stahl, Edelstahl / beidseitig gefast / +0,01/+0,005

Zylinderstifte / MSCM, MSCSM / rostfreier Stahl, Edelstahl / beidseitig gefast / +0,01/+0,005

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Dübel mit Übertoleranz. [Form] Gerade / gestuft parallel; Material: EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und EN 1.4125 Equiv..
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Zylinderstifte Spannstifte abgesetzte Stifte

Technische Zeichnung von Zylinderstiften, Spannstiften und Kegelstiften


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zylinderstiften, Spannstiften und Kegelstiften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung  Material  Härte
MSCMEN 1.4125 äquiv.58HRC~
MSCSMEN 1.4301 äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Zylinderstiften, Spannstiften und Kegelstiften

Teilenummer-L
MS2
MSCM4
MSV2
-
-
-
10
12
6

Generelle Informationen zu Zylinderstiften, Spannstiften und Kegelstiften

 

Zylinderstifte Sortiment - Zylinderstift gerade - Zylinderstift mit Innengewinde - Zylinderstift abgesetzt - Zylinderstift mit Gewinde - Zylinderstift mit Durchgangsbohrung

 

 

Auswahldetails von Zylinderstiften und Spannstiften

- Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Kaltarbeitsstahl
- Passung: Presspassung, Übergangspassung / Spielpassung
- Toleranzen: g6, h7, m6, p6, +0,01 / +0,005, 0 / +0,002,0 / 0,03
- Stift-Endform: Innengewinde, unbearbeitet
- Nenndurchmesser: 1 bis 20 mm
- Länge: 5 bis 150 mm

 

Grundlagen / Beschreibung von Zylinderstiften undSpannstiften

Stifte dienen im Maschinenbau der Verbindung von Bauteilen in Maschinen, Geräten und Systemen. Es handelt sich um kleine, aber vielfältige, wirkungsvolle Komponenten für die präzise und sichere Montage vieler Konstruktionen. Es gibt unterschiedliche Arten von Stiften, zum Beispiel Zylinderstifte, Spannstifte und Passstifte.
Zylinderstifte sind Komponenten, mithilfe derer zwei oder mehrere Bauteile miteinander verbunden werden. Neben der Befestigung können Sie auch die Funktion der Positionierung und Ausrichtung übernehmen. Ein Zylinderstift ist in der Regel so konzipiert, dass er eine dauerhafte Verbindung zwischen Bauteilen herstellt. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine feste, nicht zu lösende Verbindung erforderlich ist, und wird oft in Übermaßpassungen eingesetzt, die ein Entfernen ohne Beschädigung der beteiligten Teile erschweren.
Passstifte hingegen sind speziell für Anwendungen gedacht, bei denen die Möglichkeit, die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu lösen, wichtig ist. Sie können präzise Passungen bieten, die eine einfache Demontage und Wiedermontage ermöglichen, ohne die Integrität der Verbindung zu beeinträchtigen. Dies macht Passstifte besonders wertvoll in Montageprozessen, bei Wartungsarbeiten oder in Konstruktionen, bei denen eine regelmäßige Anpassung oder Inspektion der verbundenen Teile erforderlich ist.
Ein Spannstift wiederum ist ein zylindrisches Befestigungselement aus Federstahl, das nicht nur eine sichere Verbindung von Bauteilen ermöglicht, sondern auch Flexibilität bietet und Lasten gleichmäßig verteilt. Spannstifte können beträchtliche Scherkräfte übertragen, ohne dass für die Installation komplexe Passungen oder spezielle Bedingungen notwendig sind. Außerdem können Spannstifte durch ihre Elastizität geringfügige Fehler im Achsabstand ausgleichen.

 

Ausführung von Zylinderstiften

In unserem Shop finden Sie unterschiedliche Ausführungen von Zylinderstiften, um Ihren besonderen Anforderungen gerecht zu werden. Gerade Zylinderstifte und Passstifte verfügen über eine einfache, zylindrische Form, meist mit abgerundeten oder gefasten Kanten. Eine besondere Form von Zylinderstiften istder abgesetzte Zylinderstift. Er verfügt über einen Bereich, dessen Durchmesser kleiner ist als der des restlichen Stifts.
Ein Kegelstift ist ein Verbindungselement mit konischer Form. Durch das Einfügen in eine passende Bohrung wird eine kraftschlüssige Verbindung erzielt, die wieder lösbar ist. Kegelstifte ermöglichen eine hohe Präzision und Zentrierung, da die konische Form eine selbstzentrierende Wirkung hat und Vibrationen sowie Belastungen gleichmäßig über die Verbindung verteilt.

 

Zylinderstifte mit Innengewinde und Passstifte mit Innengewinde

Um unterschiedliche Funktionalitäten und Anwendungsbereichen gerecht zu werden, verfügen Zylinderstifte und Passstifte über unterschiedliche Konfigurationen an den Stiftenden, unter anderem mit Innengewinde oder ohne Gewinde.
Zylinderstifte werden in der Regel fest verbaut und stellen eine dauerhafte Verbindung zwischen Komponenten her, wohingegen Passstifte dann verwendet werden, wenn eine Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden soll. Ein Zylinderstift oder Passstift mit Innengewinde lässt sich beispielsweise sehr einfach lösen. Dank des Gewindes kann der Stift einfach herausgezogen werden, ohne dass der Stift oder angrenzende Bauteile beschädigt werden. Ist ein Gewinde vorhanden, können Stifte mit einem speziellen Ausziehwerkzeug entfernt werden.

 

Passungen und Toleranzen von Zylinderstiften und Spannstiften

Toleranzen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Bauteile korrekt miteinander passen und ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Toleranzen nicht richtig definiert sind, können Bauteile entweder zu eng oder zu locker sitzen, was zu Funktionsstörungen führen kann.
Passungen definieren die spezifische Toleranz, innerhalb derer die realen Abmessungen von Welle und Bohrung variieren dürfen. Egal, ob eine Presspassung, Übergangspassung oder Spielpassung erforderlich ist, Passungen stellen also sicher, dass die zu verbauenden Bauteile immer zusammenpassen.

 

Beispiele für Passungen und Toleranzen von Zylinderstiften und Spannstiften

In unserem Shop können Sie aus unterschiedlichen Toleranzen und Passungen auswählen.
Die Toleranzklassen m6 und p6 eignen sich beispielsweise für leichte bis mittlere Presspassungen, die eine feste, nicht verschiebbare Verbindung erfordern. Dies bedeutet, dass der tatsächliche Durchmesser der Welle leicht größer ist als der der Bohrung, um eine feste Verbindung durch Übermaß zu gewährleisten. Um die Oberflächengüte der Bohrung zu verbessern und deren Durchmesser mit hoher Genauigkeit auf das gewünschte Maß zu bringen, wird eine Reibahle verwendet. Solche Passungen ermöglichen die Verbindung von Bauteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Die Toleranzklassen g6 und h7 wiederum sing gängig für Spielpassungen, bei denen zwischen Welle und Bohrung ein gewisses Maß an freiem Spiel erwünscht ist, um eine leichte Montage zu ermöglichen oder eine relative Bewegung zwischen den Teilen zu gestatten. Eine Kombination wie h7/H8 ist ein typisches Beispiel für eine moderate Spielpassung, bei der die Welle leicht innerhalb der Bohrung bewegt werden kann, ohne zu viel Spiel zu erlauben, das die Funktion beeinträchtigen könnte.
Weiterführende Informationen zur Auswahl von Passungen und Maßtoleranzen sowie über häufig verwendete Passungen finden Sie in der folgenden Übersicht als PDF.

 

Material von Zylinderstiften

Unsere hochwertigen Zylinderstifte sind in einer breiten Palette von Materialien verfügbar, die je nach den spezifischen Anforderungen unterschiedliche Vorteile aufweisen. Von der robusten Zuverlässigkeit von Stahl über die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl bis hin zur Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit von Kunststoff und der außergewöhnlichen Verschleißfestigkeit von Kaltarbeitsstahl - wir bieten die optimale Lösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse.

 

Normen für Zylinderstifte

Zylinderstifte sind standardisierte Befestigungselemente, deren Spezifikationen durch verschiedene Normen festgelegt werden, um Konsistenz, Kompatibilität und Qualität in technischen Anwendungen weltweit zu gewährleisten. Diese Normen definieren Abmessungen, Toleranzen, Materialien und Oberflächenbeschaffenheiten, um eine zuverlässige Leistung und Austauschbarkeit der Zylinderstifte sicherzustellen. Die Einhaltung der Normen gewährleistet die Integrität und Funktionalität von Konstruktionen und Systemen.

Anwendungsbeispiele für Zylinderstifte, Spannstifte und abgesetzte Stifte

Anwendungsbeispiel Biegevorrichtung - Zylinderstift mit Gewinde - Biegevorrichtung mit Schnellspanner

Anwendungsbeispiel - Manuelle Biegevorrichtung für Blechverbinder

(1) Schnellspanner,(2) Miniatur-Profilschienenführung,(3) Arretierbolzen,(4) Rändelschrauben,(5) Zylinderstifte

Anwendungsbeispiel Reservierbetrieb von Werkstücken - mit Zylinderstift

Anwendungsbeispiel - Reversierbetrieb von Werkstücken mit schrägverzahntem Zahnstangenantrieb

(1) Kompaktzylinder,(2) Kompaktzylinder-Halterung,(3) Zylindersensoren,(4) Durchflussregelventil,(5) Ausgleichskupplung,(6) Miniatur-Profilschienenführung,(7) Zahnstange,(8) Stirnzahnrad,(9) Passfeder,(10) Axial-Rillenkugellager, (11) Rillenkugellager,(12) Stellring,(13) Anschlagschraube,(14) Zylinderstifte,(15/16/17) Zylinderschrauben,(18) Unterlegscheibe

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung für das gleichzeitige Einspannen und Formen mehrerer Werkstücke

Anwendungsbeispiel - Biegevorrichtung für mehrerer Werkstücke

(1/2) Schnellspanner,(3) Miniatur-Schienenführung,(4/6) Zylinderstifte,(5) Stellfuß, (7) Rändelschraube

Anwendungsbeispiel abgesetzter Zylinderstift - Zylinderstift zweistufig

Anwendungsbeispiel - abgesetzter Zylinderstift

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSCM2-6
MSCM2-8
MSCM2-10
MSCM2-12
MSCM2-15
MSCM3-10
MSCM3-12
MSCM3-15
MSCM3-20
MSCM4-10
MSCM4-12
MSCM4-15
MSCM4-20
MSCM5-10
MSCM5-12
MSCM5-15
MSCM5-20
MSCM6-10
MSCM6-12
MSCM6-15
MSCM6-20
MSCM6-25
MSCSM2-6
MSCSM2-8
MSCSM2-10
MSCSM2-12
MSCSM2-15
MSCSM3-10
MSCSM3-12
MSCSM3-15
MSCSM3-20
MSCSM4-10
MSCSM4-12
MSCSM4-15
MSCSM4-20
MSCSM5-10
MSCSM5-12
MSCSM5-15
MSCSM5-20
MSCSM6-10
MSCSM6-12
MSCSM6-15
MSCSM6-20
MSCSM6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Nenndurchmesser [L] Länge

2.27 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv26

2.27 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv28

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv210

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv212

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv215

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv312

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv315

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv320

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv410

2.27 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv412

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv415

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv420

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv510

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv512

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv515

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv520

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv610

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv612

2.27 €

1.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv615

2.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv620

2.27 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv625

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.26

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.28

2.16 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.210

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.212

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.215

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.310

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.312

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.315

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.320

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.410

2.16 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.412

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.415

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.420

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.510

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.512

2.16 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.515

2.16 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.520

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.610

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.612

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.615

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.620

2.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.625

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Zylinderstifte Spannstifte abgesetzte Stifte

Technische Zeichnung von Zylinderstiften, Spannstiften und Kegelstiften


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

CTeilenummerLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 19 Stk.20~2930~4950~100
0.3
oder weniger
MSCM268101215       
3  10121520      
4  10121520      
0.55  10121520      
6  1012152025     
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
 
CTeilenummerLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 19 Stk.20~2930~4950~100
0.3
oder weniger
MSCSM268101215       
3  10121520      
4  10121520      
0.55  10121520      
6  1012152025     
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Grundlegende Informationen

Form gerade Passung Presspassung Endform (Zylinderstift) unbearbeitet
Verkaufseinheit Kleine Mengen (ab 1 Stk.) Wellenende auswählen. Both Sides Tapered Passend für Toleranz +0.01/+0.005
Gewindebohrung Not Provided Abluftstutzen Not Provided

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welche Toleranzklassen sind für Zylinderstifte und Spannstifte verfügbar und was bedeuten sie?

Antwort:

Die Toleranzklassen für Zylinderstifte, definiert durch das ISO-System, beinhalten Größen wie h6, h7, m6, und p6, die die Maßgenauigkeit und Passung des Stifts bestimmen. Die Buchstaben bezeichnen die Art der Passung, während die Zahlen die spezifische Grundtoleranz angeben. Eine geringere Zahl bedeutet eine engere Toleranz. Diese Klassen helfen dabei, die genaue Passung zwischen Zylinderstift und Bohrung für verschiedene Anwendungsbedürfnisse festzulegen.

Frage:

Wie kann ich die richtige Passung zwischen Stift und Bohrung sicherstellen?

Antwort:

Um die richtige Passung zwischen einem Zylinderstift oder Spannstift und einer Bohrung sicherzustellen, müssen Sie zuerst den Zweck der Verbindung bestimmen (z.B. feste Verbindung oder bewegliche Passung). Wählen Sie dann die entsprechende Toleranzklasse für den Stift und die Bohrung aus, basierend auf den ISO-Normen für Passungen. Es ist wichtig, die Materialien und Betriebsbedingungen zu berücksichtigen, da diese die Ausdehnung und Kontraktion der Teile beeinflussen können. Eine genaue Messung und Prüfung sind essenziell, um eine optimale Passung zu gewährleisten.

Frage:

Können Zylinderstifte und Spannstifte in korrosiven Umgebungen verwendet werden?

Antwort:

Ja, Zylinderstifte können in korrosiven Umgebungen verwendet werden, sofern das richtige Material gewählt wird. Stifte aus Edelstahl sind aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit besonders geeignet für solche Bedingungen. Kunststoff bietet ebenfalls eine gute Resistenz gegen viele Chemikalien und stellt dementsprechend eine Alternative in korrosiven Umgebungen dar.

Frage:

Wie werden Zylinderstifte und Spannstifte installiert und entfernt?

Antwort:

Zylinderstifte werden in vorgebohrte Löcher eingepasst. Für eine Presspassung wird das Loch leicht kleiner als der Durchmesser des Stifts gebohrt, während bei Spielpassungen das Loch dem Durchmesser des Stifts entspricht oder leicht größer ist. Zum Einsetzen kann ein Hammer oder eine Presse benötigt werden, insbesondere bei Presspassungen. Zum Entfernen eines Zylinderstifts oder Spannstifts kann es erforderlich sein, ein spezielles Ausziehwerkzeug zu verwenden, um den Stift vorsichtig herauszuziehen, ohne die Bauteile zu beschädigen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support