Magnete / Aufvulkanisierter Polyurethankautschuk

Magnete / Aufvulkanisierter Polyurethankautschuk
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Magnet kann ohne Kleber oder Schrauben befestigt werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Aufvulkanisierter Polyurethankautschuk:Verwandte bildanzeige
AusführungUrethanMagnetWärmebeständigkeit
 WerkstoffHärte Werkstoff Oberflächenbehandlung
HXURPolyurethan auf EtherbasisShore A90Neodym MagnetChemisch vernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
HXUR5-5
TeilenummerLdAnziehungskraft N{kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]Stückpreis
AusführungD
HXUR5532.35 {0.24}3500~3700 
6544.70 {0.48}4000~4200 
8557.64 {0.78}4300~4500 
86611.76 {1.20}4400~4600 
108823.03 {2.35}4600~4800 
12101038.02 {3.88}4900~5100 
Die Referenzwerte Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte gelten nur für Magnete.
Seite mit N-Pol rot.
Die Ober- und Unterseite sind nicht mit Polyurethan beschichtet.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXUR5-5
HXUR6-5
HXUR8-5
HXUR8-6
HXUR10-8
HXUR12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Länge L
(mm)

4.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10----

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,04.765

4.91 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,07.6485

5.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011.7686

5.42 €

2.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.1 bis 30.023.03108

5.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.038.021210

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale
•Kann ohne Kleber oder Schraube installiert werden.
 ■ Informationen zur Installation
• Eine Durchgangsbohrung oder ein tiefes Loch als Befestigungsbohrung bohren.
• Empfohlene Bohrungstoleranzen siehe folgende Tabelle.
• Bei der Montage den Magneten langsam in die Komponente drücken. Nicht auf den Magnetteil schlagen.
• Urethanbereich und Magnetbereich nach innen drücken.
Mit Nabenklemmung; dabei wird der Druck der Polyurethanoberfläche rund um den Magneten genutzt, um diesen in der Befestigungsbohrung zu halten.
Somit ist der reale Außendurchmesser etwas größer als die empfohlene Bohrungsgröße.
WerkstoffEmpfohlene Toleranz für die BefestigungsbohrungAnziehungskraft N {kgf}Trennkraft N {kgf}Rütteltestergebnis
(JIS C 60068-2-6)
(ohne Last)
Eisen
(EN 1.0038 äquiv.)
+0.1
0
300 {30.6}180 {18.3}
Aluminum (EN AW-5052 äquiv.)+0.1
0
400 {40.8}170 {17.3}
Kunststoff
(MC-Nylon)
+0.1
0
300 {30.6}150 {15.3}
Bindungs- und Lösekraft sind Referenzwerte.

Anwendungsbeispiel

Magnete/Aufvulkanisierter Polyurethankautschuk:Verwandte bildanzeige
Magnete/Aufvulkanisierter Polyurethankautschuk:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Oberflächenbehandlung Magnet Electroless Nickel Plating
Magnetisierungsrichtung Thickness

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support