Anschlagblöcke mit Magnet

Anschlagblöcke mit Magnet
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Einstellschraube mit einem Magneten, der einen Neodym-Magneten verwendet.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlagblöcke mit Magnet:Verwandte bildanzeige
AusführungMutterWärmebeständig Temperatur
Standard-ausführungStarke Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff
HXBB-EN 1.7220 äquiv.Schwarz Chemisch vernickeltNeodym MagnetvernickeltEN 1.0038 äquiv.80°C
HXBNPHXBNChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-L
HXBB6-30
TeilenummerLAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]BB1(C)TtdStückpreis
AusführungMStandard-ausführungStarke AusführungStandard-ausführungStarke AusführungStandardHochfeste AusführungHXBBHXBNPHXBN
PHXBN415-0.5 {0.05}-1800~2100728.13.2-32--
515-1 {0.1}-2700~300082.59.24-42.5--
Standard-ausführung
HXBB
HXBN
Starke Ausführung
*PHXBN
6*15*2030401.4 {0.15}2 {0.2}2800~29002700~300010311.55263
8*15*203040504.9 {0.5}6.9 {0.7}3000~33003000~3300134156.5265
10304050607.8 {0.8}-3000~3300-17519.682-6-
123040506010.7 {1.1}-2600~2900-19621.9101.5-7-
164050608024.5 {2.5}-3200~3400-24827.7132-9.5-
Starke Ausführung (PHXBN) ist in den mit * markierten Größen verfügbar.
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXBB6-[15,​20,​30,​40]
HXBB8-[15,​20,​30,​40,​50]
HXBB10-[30,​40,​50,​60]
HXBB12-[30,​40,​50,​60]
HXBB16-[40,​50,​60,​80]
HXBN6-[15,​20,​30,​40]
HXBN8-[15,​20,​30,​40,​50]
HXBN10-[30,​40,​50,​60]
HXBN12-[30,​40,​50,​60]
HXBN16-[40,​50,​60,​80]
PHXBN4-15
PHXBN4-15
PHXBN5-15
PHXBN6-15
PHXBN6-[15,​20]
PHXBN8-15
PHXBN8-20
PHXBN8-[15,​20]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung des Gewindes Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Schraubenlänge L
(mm)
Ausführung mit Anziehung

-

1 8 Arbeitstage 10Black Electroless Nickel Plating615 ~ 40Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Black Electroless Nickel Plating815 ~ 50Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Black Electroless Nickel Plating1030 ~ 60Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Black Electroless Nickel Plating1230 ~ 60Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Black Electroless Nickel Plating1640 ~ 80Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating615 ~ 40Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating815 ~ 50Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1030 ~ 60Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1230 ~ 60Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1640 ~ 80Standard Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating415Strong Type

20.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating415Strong Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating515Strong Type

20.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Electroless Nickel Plating615Strong Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating615 ~ 20Strong Type

22.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Electroless Nickel Plating815Strong Type

22.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating820Strong Type

-

1 8 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating815 ~ 20Strong Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodymium Magnet Modell Adjustment Screws

Ergänzungsartikel

Technischer Support