Konfigurierbar in [Länge] 30 - 100 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
DNDN6 | - | 30 |
Teilenummer | L | D | B | M | F | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | P | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 50 Stk. | |||||
DNDN | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 22 | ||
50 | 30 | |||||||
8 | 30 | 16 | 8 | 8 | 20 | |||
50 | 30 | |||||||
60 | 30 | |||||||
10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | |||
70 | 40 | |||||||
100 | 50 | |||||||
12 | 50 | 24 | 12 | 12 | 30 | |||
80 | 45 | |||||||
100 | 60 | |||||||
16 | 100 | 32 | 16 | 16 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DNDN6-30 |
DNDN6-50 |
DNDN8-30 |
DNDN8-50 |
DNDN8-60 |
DNDN10-50 |
DNDN10-70 |
DNDN10-100 |
DNDN12-50 |
DNDN12-80 |
DNDN12-100 |
DNDN16-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Gewindelänge F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 30 | 1 | 22 | |
6.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 50 | 1 | 30 | |
7.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 20 | |
7.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 50 | 1.25 | 30 | |
7.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | 1.25 | 30 | |
8.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 50 | 1.5 | 30 | |
8.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 70 | 1.5 | 40 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | 1.5 | 50 | |
11.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | 1.75 | 30 | |
11.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 100 | 1.75 | 60 | |
16.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 100 | 2 | 50 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Schraubmodell | Mit Halbgewinde versehen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Gewindelänge F(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften