Controller für Einspindelroboter der Serien RS / RSD1 / 2 / 3

Controller für Einspindelroboter der Serien RS / RSD1 / 2 / 3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Controller für Einspindelroboter der Serien RS/RSD1/2/3:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-E/A-Modul
EXRS-C1-N
 ■ Stückpreis für Controller
TeilenummerE/A-ModulStückpreisMengen-Rabatt
1 Stk.2~3 Stk.4~5 Stk.
EXRS-C1NPN:N   
PNP:P   
CC-Link:C   
DeviceNet:D   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■ Gesteuerter Aktuator
RS 1/2/3
RS 1C/2C/3C
RSD 1/2/3
RSDG 1/2/3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EXRS-C1-C
EXRS-C1-D
EXRS-C1-N
EXRS-C1-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E/A-Modul

337.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage CC-Link

371.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage DeviceNet

177.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NPN

314.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Controller für Einspindelroboter der Serien RS/RSD1/2/3:Verwandte bildanzeige
Controller für Einspindelroboter der Serien RS/RSD1/2/3:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Peripherieteile Stromversorgung 24 V DC Positionssensor Drehmelder, inkremental
Umgebungsbetriebstemperatur(°C) 0::40 Regler-Art Point Control (C1)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support