Handsteuergeräte für Einspindelroboter der Serie RS

Handsteuergeräte für Einspindelroboter der Serie RS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handsteuergeräte für Einspindelroboter der Serie RS:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Teilenummer  
NotausschalterÖffner-Eingang (mit Arretierung)
Totmannschalterohneim Lieferumfang enthalten
3 Positionen
Aktivieren
Schalter
Betriebstemperatur0°C~40°C
Umgebungsbetriebsfeuchte35% ~ 85% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
GehäusegewichtCa. 450g
Kabellänge3.5m
Passendes SteuergerätEXRS-C1/C21/C22
Optionen sind beim Kauf als Option zu den Hauptprodukten günstiger als als einzelne Produkte.
Teilenummer
EXRS-H1
EXRS-HD1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tot-Mann-Schalter/Kommunikationsmethode

444.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Not Provided

727.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Provided

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Peripherieteile

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support