Manuell betätigte Einheiten / Schneller Vorschub Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Manuell betätigte Einheiten/Schneller Vorschub Type:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
Teile Grundplatte Tisch Gewindetrieb Spindelmutter
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung EN 1.1191 Äquiv. Messing
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert Brüniert -

Teile Adapter für Spindelmutter Seitenplatte Stirnrad Abdeckung
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung EN 1.1191 Äquiv. EN 1.4301 äquivalent
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert - -

Spezifikationen

Teilenummer-Mit Handrad-Handradposition-L
KUEHS20-A-L-320

Manuell betätigte Einheiten/Schneller Vorschub Type:Verwandte bildanzeige
Die zulässige Last für dieses Produkt ist die Last, die auf dem Stelltisch so platziert werden kann, dass er noch bewegt werden kann.Die Einbaurichtung ist als „Horizontal“ oder „Vertikal“ angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KUEHS20-A-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-A-R-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-B-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-B-R-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-C-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-C-R-[320,​370,​420,​470]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Handrad Griffrichtung konfigurierbar Rahmenhöhe [H]
(mm)
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)L (Left Side Mount)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)R (Right Side Mount)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)L (Left Side Mount)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)R (Right Side Mount)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)L (Left Side Mount)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)R (Right Side Mount)320 ~ 470

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Manuell betätigte Einheiten/Schneller Vorschub Type:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 50.1 bis 100 Zufuhrmethode Griffe Tischgröße (Länge) L(mm) 100
Tischgröße (Breite) W(mm) 150 Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert
Gewinde-Ø(mm) 20

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support