Manuell betätigte Einheiten / Ausführung für Tischmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Manuell betätigte Einheiten/Ausführung für Tischmontage:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
Teile Grundplatte Tisch Gewindetrieb Spindelmutter
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung EN 1.1191 Äquiv. Messing
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert Brüniert -

Teile Adapter für Spindelmutter Seitenplatte Klemmplatte
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-Mit Handrad-Klemmenposition-L
KUEC14-A-W-320
TeilenummerMit HandradLänge Grundplatte
L (mm)
Effektivhub
St(mm)
GewindetriebZulässige Last (N)Momentlastfähigkeit (N • m)Befestigungsbohrung Grundplatte(K)Masse (kg)
AusführungNr.Gewinde-ØSteigungHorizontalVertikalMaMbMcSQ
(Anzahl Öffnungen)
Mit HandradMit Handrad
ABCABC
KUEC14A Kunststoffhandgriff
B Winkelhandrad aus Kunststoff
Klappbare Ausführung
C Fünfspeichenhandrad
17053143245497713150499811132.92.93.2
22010320043.43.43.7
32020315064.44.44.7
37025317564.94.95.2
42030320065.45.45.7
47035315085.95.96.2
2017053204490981414271504107891213.53.53.8
2201032004444.3
3202031506555.3
37025317565.55.55.8
4203032006666.3
47035315086.56.56.8
Die zulässige Last für dieses Produkt ist die Last, die auf dem Stelltisch so platziert werden kann, dass er noch bewegt werden kann.Die Einbaurichtung ist als „Horizontal“ oder „Vertikal“ angegeben.
■Erforderliches Drehmoment, erforderliche Drehkraft
TeilenummerErforderliches Drehmoment (N • m)Erforderliche Drehkraft (N)
AusführungNr.HorizontalVertikalHorizontalVertikal
KUEC140.0390.2061.5037.918
200.0590.4262.26116.402
*Drehmoment und Drehkraft, die bei max. Traglast erforderlich sind.
*Drehkraft ist die Kraft, die das Handrad zum Drehen bringt
*Die vertikalen Werte entsprechen den Werten beim Anheben des Tisches.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KUEC14-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-A-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø
(mm)
Mit Handrad Griffrichtung konfigurierbar Rahmenhöhe [H]
(mm)
1 12 Arbeitstage 14A (Plastic Offset Handwheel)L (Left Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14A (Plastic Offset Handwheel)R (Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14A (Plastic Offset Handwheel)W (Left/Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)L (Left Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)R (Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)W (Left/Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14C (5-Spoke Handwheel)L (Left Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14C (5-Spoke Handwheel)R (Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 14C (5-Spoke Handwheel)W (Left/Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20A (Plastic Offset Handwheel)L (Left Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20A (Plastic Offset Handwheel)R (Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20A (Plastic Offset Handwheel)W (Left/Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)L (Left Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)R (Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)W (Left/Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20C (5-Spoke Handwheel)L (Left Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20C (5-Spoke Handwheel)R (Right Side Mount)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage 20C (5-Spoke Handwheel)W (Left/Right Side Mount)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Manuell betätigte Einheiten/Ausführung für Tischmontage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 50.1 bis 100 Zufuhrmethode Griffe Tischgröße (Länge) L(mm) 100
Tischgröße (Breite) W(mm) 150 Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support