Kantenschutzprofile

Kantenschutzprofile

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kantenschutzprofile
  • Kantenschutzprofile
  • Mengenrabatt
Trimm-Ecken werden für Ecken verwendet, deren Bearbeitung Zeit und Mühe erfordert. [Werkstoff]Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kantenschutzprofile:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Material
GrundkörperIntegriertes Metallband
TRIN
TROUT
Thermoplastisches Elastomer (TPE):Aluminium-

Spezifikationen

Teilenummer-Farbe
TRIN 0.8
-
B
TeilenummerEckenrichtungFarbeLA1AB1BWPassende Plattendicke
(Bereich Maß T)
Passendes KantenschutzprofilStückpreisMengen-Rabatt
AusführungT1 ~ 2 Stk.3~45~1000
TRIN0.8InneneckeB
(schwarz)
507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8*
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6*
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~3.0TRAT 2.4*
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~4.0TRBT 3.2*
TRCT 3.2
TROUT
0.8Außenecke507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8*
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6*
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~3.0TRAT 2.4*
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~4.0TRBT 3.2*
TRCT 3.2
* Während Maß B auf der Profilseite kürzer wird, deckt die Lippe des Kantenschutzprofils den Spalt ab.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TRIN0.8-B
TRIN1.6-B
TRIN2.4-B
TRIN3.2-B
TROUT0.8-B
TROUT1.6-B
TROUT2.4-B
TROUT3.2-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Dicke T
(mm)

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For Internal Corner0.8

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For Internal Corner1.6

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For Internal Corner2.4

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For Internal Corner3.2

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For External Corner0.8

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For External Corner1.6

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For External Corner2.4

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10For External Corner3.2

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kantenschutzprofile:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Thermoplastic Elastomer Farbe B (Black)

Ergänzungsartikel

Technischer Support