Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe | ||
Grundkörper | Dichtpolster | Integriertes Metallband | ||
TRSET TRSUT | Thermoplastisches Elastomer (TPE): | Aluminium- | Schwarz |
Teilenummer | - | Position des Polsters | - | L |
TRSET1.6 TRSUT3.2 | - | X | - - | L15 L58 |
Teilenummer | Position des Polsters | L | A | B | C | W | D | Kleinster Biegeradius mm | Passende Plattendicke (Bereich Maß T) | |||
Ausführung | T | Biegerichtungen | Biegerichtungen | Biegerichtungen | ||||||||
TRSET | 1.6 | X (Durchgehende Linie) Y (Strichlinie) | L1~L100 (1m-Schritte) | 6.0 | 14.7 | 15.5 | 1.6 | 9.5 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 17.1 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 18.7 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 20.3 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRSUT | 1.6 | - | 6.0 | 14.7 | 18.0 | 1.6 | 20.7 | 200 | 200 | 200 | 1.2~2.4 | |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 3.2 | 20.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 19.5 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 5.5~6.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Dicke T (mm) | Gesamtlänge L (m) | Kautschukposition | Kautschuk-Außen-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 1 | X (Solid Line) | 9.5 | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 2 | X (Solid Line) | 9.5 | |
45.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 3 | X (Solid Line) | 9.5 | |
60.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 4 | X (Solid Line) | 9.5 | |
69.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 5 | X (Solid Line) | 9.5 | |
83.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 6 | X (Solid Line) | 9.5 | |
96.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 7 | X (Solid Line) | 9.5 | |
110.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 8 | X (Solid Line) | 9.5 | |
124.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 9 | X (Solid Line) | 9.5 | |
132.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 10 | X (Solid Line) | 9.5 | |
145.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 11 | X (Solid Line) | 9.5 | |
158.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 12 | X (Solid Line) | 9.5 | |
171.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 13 | X (Solid Line) | 9.5 | |
185.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 14 | X (Solid Line) | 9.5 | |
188.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 15 | X (Solid Line) | 9.5 | |
201.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 16 | X (Solid Line) | 9.5 | |
214.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 17 | X (Solid Line) | 9.5 | |
226.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 18 | X (Solid Line) | 9.5 | |
239.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 19 | X (Solid Line) | 9.5 | |
251.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 20 | X (Solid Line) | 9.5 | |
264.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 21 | X (Solid Line) | 9.5 | |
277.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 22 | X (Solid Line) | 9.5 | |
289.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 23 | X (Solid Line) | 9.5 | |
302.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 24 | X (Solid Line) | 9.5 | |
314.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 25 | X (Solid Line) | 9.5 | |
327.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 26 | X (Solid Line) | 9.5 | |
340.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 27 | X (Solid Line) | 9.5 | |
352.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 28 | X (Solid Line) | 9.5 | |
365.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 29 | X (Solid Line) | 9.5 | |
358.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 30 | X (Solid Line) | 9.5 | |
370.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 31 | X (Solid Line) | 9.5 | |
382.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 32 | X (Solid Line) | 9.5 | |
394.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 33 | X (Solid Line) | 9.5 | |
406.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 34 | X (Solid Line) | 9.5 | |
418.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 35 | X (Solid Line) | 9.5 | |
430.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 36 | X (Solid Line) | 9.5 | |
442.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 37 | X (Solid Line) | 9.5 | |
454.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 38 | X (Solid Line) | 9.5 | |
466.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 39 | X (Solid Line) | 9.5 | |
478.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 40 | X (Solid Line) | 9.5 | |
490.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 41 | X (Solid Line) | 9.5 | |
502.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 42 | X (Solid Line) | 9.5 | |
514.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 43 | X (Solid Line) | 9.5 | |
526.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 44 | X (Solid Line) | 9.5 | |
538.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 45 | X (Solid Line) | 9.5 | |
550.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 46 | X (Solid Line) | 9.5 | |
562.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 47 | X (Solid Line) | 9.5 | |
574.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 48 | X (Solid Line) | 9.5 | |
586.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 49 | X (Solid Line) | 9.5 | |
598.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 50 | X (Solid Line) | 9.5 | |
610.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 51 | X (Solid Line) | 9.5 | |
622.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 52 | X (Solid Line) | 9.5 | |
634.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 53 | X (Solid Line) | 9.5 | |
646.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 54 | X (Solid Line) | 9.5 | |
658.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 55 | X (Solid Line) | 9.5 | |
670.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 56 | X (Solid Line) | 9.5 | |
681.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 57 | X (Solid Line) | 9.5 | |
693.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 58 | X (Solid Line) | 9.5 | |
705.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 59 | X (Solid Line) | 9.5 | |
717.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Multi-angle Type | 1.6 | 60 | X (Solid Line) | 9.5 |
Loading...
Grundwerkstoff | Thermoplastic Elastomer | Farbe | Black |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Dicke T(mm)
Gesamtlänge L(m)
Kautschukposition
Kautschuk-Außen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften