Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L | - | H |
PRGDSC PRGDMCH | - - | 70 100 | - | 30 |
Teilenummer | L Auswahl (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | 1~3 Stück | 4 ~ 7 Stk. | 8~30 | ||||||||||
Kompaktausführung PRGDSC (Schwarz) PRGDSCY (Gelb) | 70 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | |||
Standard-ausführung PRGDMC (Schwarz) PRGDMCY (Gelb) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 |
Teilenummer | L Auswahl (mm) | H Auswahl (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | 1~3 Stück | 4 ~ 7 Stk. | 8~30 | |||||||||||
Kompaktausführung PRGDSCH (Schwarz) PRGDSCHY (Gelb | 70 | 20 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | |||
Standard-ausführung PRGDMCH (Schwarz) PRGDMCHY (Gelb) | 100 | 30 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PRGDMC-100 |
PRGDMCH-100-30 |
PRGDMCHY-100-30 |
PRGDMCY-100 |
PRGDSC-70 |
PRGDSCH-70-20 |
PRGDSCHY-70-20 |
PRGDSCY-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Ausführung | Länge L (mm) | Stirnseite, Zentrierbohrungsmaß H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black | Standard Type | 100 | - | |
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Black | Standard, Hole Machining Type | 100 | 30 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Yellow | Standard, Hole Machining Type | 100 | 30 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Yellow | Standard Type | 100 | - | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black | Compact Type | 70 | - | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black | Compact, Hole Machining Type | 70 | 20 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Yellow | Compact, Hole Machining Type | 70 | 20 | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Yellow | Compact Type | 70 | - |
Loading...
Werkstoff | Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Länge L(mm)
Stirnseite, Zentrierbohrungsmaß H
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften