[Standard] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Standard] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYFES40
■XY-Achsen-Tische
Präzisionstisch, vorhandener Artikel : XYEG (S.1933)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.KlemmenpositionGeradheit
XYFES25Kein Symbol (Standard)
R (rechts/links umgekehrt)
25x25±50.527.450µm0.09
4040x40±70.16
6060x60±833.30.36
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12-□ (separat erhältlich):Griffe mit Ø12 können durch Montage des Aufsatzes verlängert werden.>> S.2004
(Achtung) Bitte beachten Sie, dass der größere Knopf-Ø zu einer Behinderung der Montagegrundflächen des Tisches führen kann.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYFES25
XYFES25-R
XYFES40
XYFES40-R
XYFES60
XYFES60-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Spindelposition (Lageänderung)

176.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10≤ 25≤ 255 bis 3025.1 bis 30252527.4±5±530Standard

176.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

180.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 3025.1 bis 30404027.4±7±730Standard

180.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 3025.1 bis 30404027.4±7±730rechts und links

212.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5030.1 bis 35606033.3±8±834Standard

212.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5030.1 bis 35606033.3±8±834rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 50 Spindelposition (Einstellung) Ohne Mikrometerschraube
Klemmung (Tischposition) Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support