Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYCRSC60-A |
XYCRSC80-C |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Draufsicht | Seitenansicht | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||||
Ausführung | Nr. | Mikrometerschraubenposition | (B) | X | d1 | d2 | ℓ | Geradheit | |||||
XYCRSC | 40 | A (Mittig) C (Standard) CR (rechts/links umgekehrt) | 40x40 | ±6.5 | 36 | 32 | 3.4 | 6 | 3.5 | 9.8 | 30µm | 0.2 | |
60 | 60x60 | 20 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | 29.4 | 0.4 | |||||
80 | 80x80 | 11 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 | 39.2 | 0.7 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYCRSC40-A |
XYCRSC40-C |
XYCRSC40-CR |
XYCRSC60-A |
XYCRSC60-C |
XYCRSC60-CR |
XYCRSC80-A |
XYCRSC80-C |
XYCRSC80-CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | 40 | 40 | 9.8 | Mittig | Standard | ||
409.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | 40 | 40 | 9.8 | Seite | Standard | ||
409.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | 40 | 40 | 9.8 | Seite | rechts und links | ||
491.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | 60 | 60 | 29.4 | Mittig | Standard | ||
491.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | 60 | 60 | 29.4 | Seite | Standard | ||
491.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | 60 | 60 | 29.4 | Seite | rechts und links | ||
622.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
622.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1 bis 50 | 80 | 80 | 39.2 | Seite | Standard | ||
622.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1 bis 50 | 80 | 80 | 39.2 | Seite | rechts und links |
Loading...
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | Bis ±10 mm | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | Bis ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | Mikrometerschrauben |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) | 20.1 bis 25 | Hub (X-Abstand)(mm) | ±6.5 | Hub (Y-Abstand)(mm) | ±6.5 |
[H] Dicke (Tisch)(mm) | 22 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 30 |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften