Spannschloss / Spannkopf für Spanner / LSRC-R, SRC-L, SRC-R, SRCS-L, SRCS-R / Stahl, Edelstahl

Spannschloss / Spannkopf für Spanner / LSRC-R, SRC-L, SRC-R, SRCS-L, SRCS-R / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Spannschlosskomponenten können einzeln gekauft werden. -Es ist ein Standardtyp oder ein langer Typ.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenspannerkomponenten/Sechskant mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungTeileWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
StandardLang
rechtsgängiges GewindeLinksgewinderechtsgängiges Gewinde
SRC-RSRC-LLSRC-RGrundkörperEN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert35~40HRC
MutterEN 1.0038 äquiv.-
SRCS-RSRCS-L-GrundkörperEN 1.4305 äquiv.--
MutterEN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
SRC-R40
HSB-R8
SJN10
■Standard
TeilenummerM (Regelgewinde)L1L2LCDB1B2HMax. Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungPassende Rollen
Ketten nominal
SRC-R, LSRCS-R, LSRC-R / LSRCS-R, L
SRC-R
SRC-L
SRCS-R
SRCS-L
(Rechtsgewinde)
(Linksgewinde)
(Edelstahl-Rechtsgewinde)
(Edelstahl-Linksgewinde)
153101220.62.21.73.461.80.44 -2.8 -
*25416.51828.232.44.872.40.78 0.68 5  
*35623.525404.53.77.4103.61.96 1.57 12  
*408313352.56411.21353.53 2.84 30  
*50103941657.55.213.81765.68 4.51 60  
60124749789617.81978.23 6.57 100  
801657609812822.6241015.4 12.3 210  
15 nicht für SRCS-R. SRCS-L nur für mit * markierte Größen

■Lang
TeilenummerM (Regelgewinde)L1L2LCDB1B2HMax. Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungPassende Rollen
Kette nominal
LSRC-R (Rechtsgewinde)256353848.232.44.873.60.7811 
3585054694.53.77.41051.9627 
40106064.5846411.21363.5356 
50126571957.55.213.81775.6894 
60161001061359617.819108.23218 
802011912716512822.6241215.4414 
Prüfen Sie die zulässige Spannung der beiden Ketten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSRC-R25
LSRC-R35
LSRC-R40
LSRC-R50
LSRC-R60
LSRC-R80
SRC-L15
SRC-L25
SRC-L35
SRC-L40
SRC-L50
SRC-L60
SRC-L80
SRC-R15
SRC-R25
SRC-R35
SRC-R40
SRC-R50
SRC-R60
SRC-R80
SRCS-L25
SRCS-L35
SRCS-L40
SRCS-L50
SRCS-R25
SRCS-R35
SRCS-R40
SRCS-R50
SRCS-R60
SRCS-R80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Oberflächenbehandlung Werkstoff Rechte Schraube/linke Schraube Passende Rollenkette nominal

8.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Long TypeBlack Oxide Coating--25

8.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long TypeBlack Oxide Coating--35

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long TypeBlack Oxide Coating--40

12.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long TypeBlack Oxide Coating--50

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Long TypeBlack Oxide Coating--60

28.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Long TypeBlack Oxide Coating--80

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread15

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread25

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread35

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread40

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread50

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread60

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Left-hand Thread80

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread15

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread25

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread35

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread40

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread50

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread60

20.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.1191 Äquiv.Right-hand Thread80

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Left-hand Thread25

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Left-hand Thread35

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Left-hand Thread40

22.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Left-hand Thread50

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Right-hand Thread25

10.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Right-hand Thread35

13.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Right-hand Thread40

22.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Right-hand Thread50

30.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Right-hand Thread60

46.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard-EN 1.4305 Äquiv.Right-hand Thread80

Loading...

  1. 1

Generelle Informationen zu Kettenspannern und Spannschlössern

 

Abbildung mit unterschiedlichen Arten von Kettenspannern und Spannschloessern

 

 

Auswahldetails von Kettenspannern und Spannschlössern

- Ausführung: Kettenbolzen, Spannschloss-Kettenspanner
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung: unbeschichtet, brüniert
- Gewinde: Linksgewinde, Rechtsgewinde
- Gewindedurchmesser: M3 bis M16
- Kettengröße: 11 bis 80

 

Grundlagen / Beschreibung von Kettenspannern und Spannschlössern

Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss ist ein mechanisches Bauteil, das dazu dient, die Spannung einer oder mehrerer Ketten in einem Antriebssystem zu regulieren bzw. aufrechtzuerhalten. Die Hauptaufgaben von Kettenspannern und Spannschlössern umfassen das Spannen und Nachspannen von Ketten sowie die Verbindung von Ketten mit zu betätigenden Werkstücken oder Objekten.
In ersterem Fall wird die Kettenspannung durch Drehen einer Gewindeschraube erhöht oder reduziert. Diese Art von Kettenspanner ermöglicht eine präzise Einstellung der Kettenspannung und wird häufig in Anwendungen eingesetzt, wo eine genaue Steuerung der Spannung erforderlich ist. Kettenspanner können sich auch das Prinzip der Schwerkraft zunutze machen. Indem ein Gewicht an den Kettenspanner angehängt wird, kann eine konstante Spannung auf die Kette ausgeübt werden. Dies ist beispielsweise in vertikalen Anwendungen nützlich.

 

Ausführung von Kettenspannern und Spannschlössern

Grundlegend gibt es Kettenspanner und Spannschlösser in zwei Ausführungen: mit Gewindebohrung oder mit Gewinde. Ein Spannschloss mit Gewindebohrung, auch Spannschlossmutter genannt, verfügt an beiden Seiten über eine Bohrung, jeweils eine mit Linksgewinde und eine mit Rechtsgewinde.
Eine Spannschraube bzw. ein Kettenspanner mit Gewinde verfügt ebenfalls über Rechts- und Linksgewinde und kann zusätzlich einseitig oder beidseitig mit Muttern und Ösen ausgestattet sein. Diese Ösen können mit dem Ende einer Kette verbunden werden, um deren Spannung zu regulieren. An den Ösen können auch Werkstücke aufgehängt und entsprechend gespannt bzw. bewegt werden. Kettenspanner und Spannschlösser mit Gewinde gibt es sowohl in normaler als auch langer Ausführung. Alle Spannschloss-Komponenten können einzeln erworben werden.

 

Vorteile von Kettenspannern und Spannschlössern

Kettenspanner dienen dazu, die Spannung einer Kette in einem Antriebssystem anzupassen. Eine korrekte Kettenspannung ist maßgeblich dafür, ein Abrutschen der Kette, übermäßigen Verschleiß oder Schäden an den Kettenrädern, den Verbindungsgliedern und anderen Komponenten zu verhindern.
Durch das Aufbringen der optimalen Spannung wird einem Dehnen bzw. Durchdrehen der Kette entgegengewirkt. Im Laufe der Zeit neigen Ketten dazu, sich aufgrund von Belastung und Verschleiß zu dehnen. Diese Dehnung führt zu einem erhöhten Spiel in der Kette, was wiederum die Leistung und Zuverlässigkeit des Antriebssystems beeinträchtigen kann. Besonders bei längeren Ketten kann das Spiel, also der ungenutzte Freiraum zwischen den Kettengliedern, erheblich zunehmen. Dieses Spiel kann zu unregelmäßigen Bewegungen und einer ineffizienten Kraftübertragung führen. Durch den Einsatz von Kettenspannern und Spannschlössern wird die Kette kontinuierlich vorgespannt, wodurch dieses Spiel minimiert und die Kettendehnung ausgeglichen wird. Dies sorgt dafür, dass die Kette stets mit der richtigen Spannung arbeitet, wodurch wiederum die Effizienz des Systems erhöht und der Verschleiß an den Kettenrädern und der Kette selbst reduziert werden.
Eine lose oder unzureichend gespannte Kette kann auch zu erheblichen Vibrationen führen, die sich wiederum negativ auf die gesamte Maschine auswirken können. Diese Vibrationen erzeugen nicht nur Lärm, sondern können auch die Lebensdauer der Maschinenteile verkürzen und die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Durch das Aufbringen der optimalen Vorspannung wird die Kette straffer und läuft gleichmäßiger, wodurch Vibrationen und die damit verbundenen Geräusche minimiert werden. Dies führt zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb und trägt zu einer längeren Lebensdauer der gesamten Anlage bei.

 

Kriterien bei der Auswahl von Kettenspannern und Spannschlössern

Bei der Auswahl von Kettenspannern und Spannschlössern sind einige wichtige Kriterien zu berücksichtigen, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer eines Kettenantriebssystems zu gewährleisten. Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss muss den spezifischen Anforderungen der Anwendung und den Betriebsbedingungen entsprechen. Dazu gehören Aspekte wie beispielsweise die Art des Antriebs, die Belastung, die Geschwindigkeit und die Umgebung.
Es gibt unterschiedliche Kettentypen, die unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen an die Spannung haben. Kettenspanner und Spannschlösser müssen kompatibel mit der spezifischen Kettenart sein, um eine optimale Leistung zu garantieren. Der verfügbare Platz für die Installation des Kettenspanners und seine Position im System sind ebenfalls wichtige Punkte. Der Kettenspanner muss so positioniert werden, dass er effektiv funktioniert, ohne die anderen Komponenten des Systems zu behindern. Auch das Material des Kettenspanners bzw. Spannschlosses muss den bestehenden Umweltbedingungen standhalten. In korrosiven oder feuchten Umgebungen sind zum Beispiel Kettenspanner aus rostfreien oder korrosionsbeständigen Materialien notwendig. Kettenspanner und Spannschlösser müssen außerdem mit den bestehenden Systemen und Komponenten kompatibel sein. Dazu gehören Kettenräder, Lager und andere Antriebselemente. Eine sorgfältige Prüfung der Kompatibilität stellt sicher, dass der Kettenspanner bzw. das Spannschloss korrekt funktioniert und keine unerwarteten Probleme verursacht.

 

Materialien von Kettenspannern und Spannschlössern

In unserem Online-Shop finden Sie Kettenspanner und Spannschlösser aus Edelstahl und Stahl. Kettenspanner und Spannschlösser aus Stahl sind weit verbreitet und bieten eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, was sie ideal für schwere industrielle Anwendungen macht. Stahl ist ein robustes und kostengünstiges Material, das in vielen Standardanwendungen hervorragende Leistungen erbringt. Kettenspanner aus Stahl sind in der Regel für Umgebungen geeignet, in denen die Belastungen hoch sind und keine besonderen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit gestellt werden.
Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss aus Edelstahl bietet zusätzliche Vorteile, insbesondere in Umgebungen, die korrosive Einflüsse aufweisen. Kettenspanner und Spannschlösser aus Edelstahl sind ideal für Anwendungen in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen. Sie sind resistent gegen Rost und andere Formen der Korrosion, wodurch sie eine längere Lebensdauer und eine geringere Wartungsanfälligkeit haben. Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss aus Edelstahl bietet darüber hinaus auch hygienische Vorteile. Edelstahl ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, was das Risiko von Verunreinigungen reduziert und die Einhaltung strenger Hygienestandards, wie beispielsweise in Reinräumen, erleichtert.

Anwendungsbeispiele für Kettenspanner und Spannschlösser

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Ösen zum Anpassen der Kettenspannung

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Ösen zum Anpassen der Kettenspannung

Anwendungsbeispiel - Spannschloss mit Kette zum Öffnen und Schließen einer Tür

Anwendungsbeispiel - Spannschloss mit Kette zum Öffnen und Schließen einer Tür

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Rechtsgewinde und Linksgewinde

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Rechtsgewinde und Linksgewinde

(A) Linksgewinde, (B) Rechtsgewinde

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Spannschloss-Kettenspanner

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie funktioniert ein Spannschloss?

Antwort:

Ein Spannschloss bzw. Kettenspanner ist ein mechanisches Bauteil, das dazu dient, die Spannung einer Kette in einem Antriebssystem aufrechtzuerhalten. Seine Hauptfunktion besteht darin, sicherzustellen, dass die Kette stets die optimale Spannung hat, um eine effiziente Kraftübertragung zu gewährleisten und übermäßigen Verschleiß oder Beschädigungen zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem mithilfe des Spannschlosses bzw. Kettenspanners die Kette kontinuierlich nachgespannt werden kann.

Frage:

Welcher Kettenspanner bzw. welches Spannschloss passt zu meiner Kette?

Antwort:

Die Auswahl des richtigen Kettenspanners erfordert die Berücksichtigung mehrerer Aspekte, um eine optimale Kompatibilität und Leistung sicherzustellen. Kettenspanner und Ketten sind immer für spezifische Lasten und Belastungszyklen ausgelegt, die zur jeweiligen Anwendung passen müssen. Eine Kette, die hohe Zugkräfte und Stoßbelastungen aushält, erfordert einen Kettenspanner, der für hohe Lasten ausgelegt ist, um ein optimales Zusammenspiel sicherzustellen. Auch das Material und die Größe sind wichtige Faktoren. Die Abmessungen des Kettenspanners müssen exakt zu den Dimensionen der Kette passen. Ein Kettenspanner, der nicht die richtige Größe für die Kette hat, kann entweder die Kette nicht ausreichend spannen oder zu stark belasten, was zu vorzeitigem Verschleiß oder sogar zu Schäden führen kann.

Frage:

Wie installiere ich einen Kettenspanner?

Antwort:

Die korrekte Installation eines Kettenspanners ist ausschlaggebend für die optimale Funktion und Langlebigkeit Ihres Kettenantriebssystems. Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Sie den richtigen Kettenspanner für Ihre spezifische Anwendung ausgewählt haben. Der Kettenspanner sollte an einer Stelle montiert werden, die leicht zugänglich ist und ausreichend Platz bietet. Für die Installation benötigen Sie in der Regel grundlegende Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder Schraubendreher. Befestigen Sie dann den Kettenspanner gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nach der Installation überprüfen Sie die Kettenspannung und stellen sicher, dass die Kette gleichmäßig läuft und keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten. Lassen Sie das System langsam laufen und beobachten Sie den Kettenspanner, um sicherzustellen, dass er korrekt arbeitet und die Kette die gewünschte Spannung beibehält.

Frage:

Müssen Kettenspanner und Spannschlösser gewartet werden?

Antwort:

Die Kettenspannung und der Zustand von Kettenspannern und Spannschlössern sollten regelmäßig überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Kettenspanner korrekt funktioniert und die Kette stets die richtige Spannung hat. Im Laufe der Zeit können Komponenten verschmutzen, sich abnutzen oder verstellt werden, was die Leistung der Kettenspanner und Spannschlösser beeinträchtigen kann. Wartungsintervalle hängen dabei von der spezifischen Anwendung und den Betriebsbedingungen ab. Beachten Sie diesbezüglich auch die Herstellerangaben der Kettenspanner und Spannschlösser.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support