Miniaturrollenrinnen

Miniaturrollenrinnen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist eine Miniatur-Rollenrutsche. -Sie wird für den leichten Transport von kleinem Zubehör verwendet. Das Material der Rolle ist ABS-Harz.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniaturrollenrinnen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Zubehör
MCRSLDEN 1.4301 Äquivalent Miniaturrollenplatten (MICRO)
M3-Edelstahlschraube, jeweils 4 Scheiben.

Spezifikationen

Teilenummer-H-L
MCRSLD122-30-200
TeilenummerWHLFStückpreis
MCRSLD12230
50
20070
244300110

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCRSLD122-30-200
MCRSLD122-50-200
MCRSLD244-30-300
MCRSLD244-50-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenbreite W
(mm)
Externe Form, Höhe H
(mm)
Förderbandlänge L
(mm)

74.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1012230200

74.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1012250200

112.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024430300

112.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024450300

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Miniaturrollenrinnen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff ABS Plastic Außen-Ø der Rolle(Ø) 6 Rollenabstand P(mm) 7
Anwendung Für leichte Elemente, Transport Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade
Rahmenwerkstoff Rostfreier Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Rollen-Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Spezifikationen Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support