Positionierstifte mit Dämpfungsfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Positionierstifte mit Dämpfungsfunktion:Verwandte bildanzeige
AusführungStiftGrundkörperWartungsfreie GleitlagerbuchseFeder
 Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung Material Härte Oberflächenbehandlung Material Material
BFPPEN 1.0762 äquiv.23~30HRCSchwarz brüniertEN 1.0762 äquiv.23~30HRCSchwarz brüniertPTFEJIS-SWP-A

Spezifikationen

Teilenummer
BFPP-S-10
Werte des jeweiligen Zylinderrohr-Innendurchmessers dienen als Referenz. Achten Sie auf die Spezifikationen des verwendeten Zylinders.
TeilenummerDPS(L)L1L2L3W1W2M1 (Regelgewinde)x1x2BM2Innen-Ø für passendes ZylinderrohrStückpreis
AusführungFederNr.
BFPPS
(geringe Traglast)
H
(Hohe Traglast)
813654592610115M35614M8xP1.25Ø20
10168653.5103112.5147M467.517M10xP1.25Ø25
1422128781545.517.52110M681022M14xP1.50Ø40

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFPP-H-8
BFPP-H-10
BFPP-H-14
BFPP-S-8
BFPP-S-10
BFPP-S-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federkraft Nr.

25.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Heavy Load (H)8

27.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Heavy Load (H)10

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Heavy Load (H)14

25.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Light Load (S)8

27.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Light Load (S)10

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Light Load (S)14

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale: Seitliches Einspannen eines Werkstücks durch Federkraft

Anwendungsbeispiel

Positionierstifte mit Dämpfungsfunktion:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 100 Werkstoff Stahl Ausführung Korpus

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support