Spannvorrichtung mit Gleitschiene

Spannvorrichtung mit Gleitschiene

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Federkraft spannt das Werkstück von der Seite.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spannvorrichtung mit Gleitschiene:Verwandte bildanzeige
AusführungKörper, GleitschieneFederAchseKnopfschraube
 Material Oberflächenbehandlung Material Material Material Material
SLDPEN AW-6061 äquiv.Klar eloxiertEN 1.4301 (WPB) äquiv.EN 1.4305 äquiv.EN 1.4305 äquiv.EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
SLDP-S
TeilenummerLast (N)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungFedermin.max.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SLDPS (geringe Last)1.5 6.4   
H (hohe Last)4.9 14.7

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLDP-H
SLDP-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federn Last (Min.)
(N)
Last (Max.)
(N)

40.49 €

26.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

H (Heavy Load)4.914.7

40.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

S (Light Load)1.56.4

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Spannvorrichtung mit Gleitschiene:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support