Drehmomentwellen / Einseitig abgesetzt

Drehmomentwellen / Einseitig abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige
Einseitig abgesetztDrehmomentwellen  EN 1.3505 Äquiv. Mutter
 EN 1.7242 Äquiv.  Härte: 58HRC ~
Drehmomentwelle, Mutter  Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.  Härte: 55HRC ~
1 Mutter2 Muttern1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSDMBSD2MBSDMS
Mit KompaktflanschmutterBSDNBSD2N-
Mit Mutter ohne GewindeBSDSBSD2SBSDSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-P
BSDN10
Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeigeBSDN10G
Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeigeBSDN10L
-
-
-
300
300
300
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
P6
P6
P6
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe  >>  S.340
 ■ Drehmomentwellen
Teilenummer1mm-SchritteP auswählenD(Y)Masse (kg/m)
AusführungNr.LFAusführung mit 1 MutterAusführung mit 2 Muttern
Ausführung mit 1 MutterAusführung mit 2 Mutternmin~maxmin~max
BSDM
BSDN
BSDS
BSD2M
BSD2N
BSD2S
BSDMS
BSDSS
*660~400(190)60~400Für P=3
2≤F≤9
Für P=4
2≤F≤16
Für P≥5
2≤F≤Px5
345         658~398(188)58~3980.23
*860~400(190)60~400 456        858~398(188)58~3980.39
*1060~600(390)90~600 4568       10.458~598(388)88~5980.65
*1360~600(390)100~600  56810      13.458~598(388)98~5981.11
*1670~600(390)110~600  568101213    16.668~598(388)108~5981.65
2080~ 700130~700    81012131516  20.678~898128~6982.57
2590~ 900150~900    8101213151620 25.888~898148~8984.04
30100~1150170~1150     1012131516202530.898~1148168~11485.85
[ ! ]Für BSDMS und BSDSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und die max. Maße L und Y sind in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSDN und BSD2N sind nur Nr. 6, 8 und 10 verfügbar.

 ■ Runde Flanschmuttern, Kompakte Flanschmuttern
Nr.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

 ■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N m)
Statisch C0t
(N m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
ToleranzToleranz
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSD2M6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2M6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2M6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2M8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2M8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2M8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2M10-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2M10G-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2M10L-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2M13-[100-800/1]-F[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]
BSD2M13G-[100-800/1]-F[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]
BSD2M13L-[100-800/1]-F[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]
BSD2M16-[110-1000/1]-F[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSD2M16G-[110-1000/1]-F[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSD2M16L-[110-1000/1]-F[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSD2M20-[130-1000/1]-F[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSD2M20G-[130-1000/1]-F[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSD2M20L-[130-1000/1]-F[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSD2M25-[150-1300/1]-F[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSD2M25G-[150-1300/1]-F[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSD2M25L-[150-1300/1]-F[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSD2M30-[170-1300/1]-F[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSD2M30G-[170-1300/1]-F[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSD2M30L-[170-1300/1]-F[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSD2N6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2N6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2N6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2N8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2N8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2N8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2N10-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2N10G-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2N10L-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2S6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2S6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2S6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSD2S8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2S8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2S8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,​5,​6]
BSD2S10-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2S10G-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2S10L-[90-800/1]-F[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]
BSD2S13-[100-800/1]-F[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]
BSD2S13G-[100-800/1]-F[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]
BSD2S13L-[100-800/1]-F[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]
BSD2S16-[110-1000/1]-F[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSD2S16G-[110-1000/1]-F[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSD2S16L-[110-1000/1]-F[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSD2S20-[130-1000/1]-F[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSD2S20G-[130-1000/1]-F[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSD2S20L-[130-1000/1]-F[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSD2S25-[150-1300/1]-F[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSD2S25G-[150-1300/1]-F[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSD2S25L-[150-1300/1]-F[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSD2S30-[170-1300/1]-F[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSD2S30G-[170-1300/1]-F[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSD2S30L-[170-1300/1]-F[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSDM6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,​4,​5]
BSDM6G-[60-400/1]-F[2-9/1]-P[3,​4,​5]
BSDM6L-[60-400/1]-F[2-9/1]-P[3,​4,​5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Anzahl der Muttern
(Stück)
Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff F
(mm)
P
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 253 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2332190 ~ 800240011EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 505 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 505 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.23624100 ~ 800330020EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 505 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 655 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 655 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 655 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 808 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 808 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 808 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1008 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1008 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1008 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 12510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 12510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 12510 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 253 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800240011EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 253 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 800240019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 505 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 505 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 800330028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 505 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 655 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 655 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 655 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 808 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 808 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 808 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1008 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1008 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1008 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 12510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 12510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 12510 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 253 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 93 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 93 ~ 5

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Abgesetzt Endform (rechts) Standard Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Mutterlänge Standard Vorspannung Standard
Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support