Gleiteinheit für Prüfwerkzeuge / Scharnier / horizontal

Gleiteinheit für Prüfwerkzeuge / Scharnier / horizontal
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Schiene und der Arm sind graviert (Alphabet). -Die Schiene und der Arm sind graviert (Alphabet). Bitte verwenden Sie die Schiene und den Arm als Set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Scharnier-Einheiten/Ausführung mit horizontalem Verfahrweg:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.1191 äquiv.
Zubehör:
Innensechskantschrauben (4 Stk.)
(Zur Sicherung des Deckels)

Spezifikationen

Teilenummer-L-B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-


75
■Gleit-Positionierhilfen für Prüfeinrichtungen
TeilenummerL auswählenGröße der Senkbohrung M*Position der SenkungStückpreis
AusführungWJSSJSRJSSS
(Satz aus Halterung und Arm)
JSS
(Spiel 0 ~ 0.02)
JSSS
(nur Schiene)
JSR
1040
60
M5, 2 OrteL=40:A=13.75 B=12.5
L=60:A=20   B=20
-
20L=40: M8, 1 Ort
L=60: M6, 2 Orte
L=40:A=20 B=0
L=60:A=20 B=20
30
5080M8, 2 OrteA=26.5B=27
* Für genaue Maße der Senkungen siehe Technische Daten auf S. 1958

Optionen

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Scharnier-Einheiten/Ausführung mit horizontalem Verfahrweg:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JSR10-40
JSR10-60
JSR20-40
JSR20-60
JSR30-40
JSR30-60
JSR50-80
JSS10-40
JSS10-60
JSS20-40
JSS20-60
JSS30-40
JSS30-60
JSS50-80
JSSS20-40
JSSS20-60
JSSS30-40
JSSS30-60
JSSS50-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDruckstück konfigurierbar W
(mm)
Länge L
(mm)

45.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only1040

45.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only1060

49.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only2040

49.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only2060

57.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only3040

57.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only3060

86.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail Only5080

65.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set1040

65.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set1060

70.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set2040

70.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set2060

81.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set3040

81.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set3060

123.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rail, Arm Set5080

114.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Clearance of Rail, Arm Joint 0 - 0.02 Set2040

114.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10---

124.69 €

48.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Clearance of Rail, Arm Joint 0 - 0.02 Set3040

124.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10---

163.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Clearance of Rail, Arm Joint 0 - 0.02 Set5080

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Scharnier-Einheiten/Ausführung mit horizontalem Verfahrweg:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support