Sechskant-Stiftschlüssel / für Sicherheitsschrauben / Stahl / chromatiert

Sechskant-Stiftschlüssel / für Sicherheitsschrauben / Stahl / chromatiert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Dazugehörige Komponenten




Benötigen Sie neue Sechskant-Stiftschlüssel? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Sechskant-Stiftschlüssel in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sechskantschlüssel:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Werkzeugstahllegierung
  Härte: 43 ~ 53HRC
  Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
IBNP3-6
IBKPL3
TeilenummerPassende SchraubeL ℓ dBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
IBKPL3M352161.22
4M458.520.51.32.5
5M566231.53
6M674291.84
8M885332.35

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
IBKPL3
IBKPL4
IBKPL5
IBKPL6
IBKPL8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüsselflächen B
(mm)
Passende Schraubengröße M

10.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.54

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Werkzeugstahl Standardausführung Dazugehörige Komponenten Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard

Technischer Support