Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
GLFBJ50 GLFCE95 |
Teile-nummer | Glasdicke | Flanschdeckel A | Außen-Ø E | Innen-Ø C | Tiefe T | Deckeldicke W | Durchgangsbohrungen Teilkreis-Ø D | Anzahl Durchgangsbohrungen – Durchmesser | Stückpreis | |
Ausführung | Nenngröße (Glas-Ø) | |||||||||
GLFCJ (JIS) | 50 | 3~3.3 | 90 | 51 | 32.5 | 4.3 | 7 | 70 | 4-Ø10 | |
65 | 3~3.3 | 105 | 66 | 47.1 | 4.3 | 7 | 85 | 4-Ø10 | ||
95 | 5.0 | 145 | 96 | 74.3 | 6 | 9 | 120 | 4-Ø12 | ||
130 | 8 | 185 | 131 | 112.3 | 9 | 13 | 160 | 8-Ø12 | ||
130A | 10 | 11 | 15 | |||||||
GLFCE (kompakt) | 50 | 3~3.3 | 75 | 51 | 32.5 | 4.3 | 7 | 61.5 | 4-Ø7 | |
65 | 3~3.3 | 90 | 66 | 47.1 | 4.3 | 7 | 76.5 | 4-Ø7 | ||
95 | 5.0 | 125 | 96 | 74.3 | 6 | 9 | 109.5 | 4-Ø7 | ||
130 | 8 | 160 | 131 | 112.3 | 9 | 13 | 145.5 | 4-Ø10 | ||
130A | 10 | 11 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GLFCE50 |
GLFCE65 |
GLFCE95 |
GLFCE130 |
GLFCE130A |
GLFCJ50 |
GLFCJ65 |
GLFCJ95 |
GLFCJ130 |
GLFCJ130A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Passende Glas Nenn-Ø. (φ) | Dicke der Abdeckung W (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Compact Type | 50 | 7 | 4.3 | |
58.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Compact Type | 65 | 7 | 4.3 | |
76.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Compact Type | 95 | 9 | 6 | |
125.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Compact Type | 130 | 13 | 9 | |
127.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Compact Type | 130 | 15 | 11 | |
57.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | JIS Type | 50 | 7 | 4.3 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | JIS Type | 65 | 7 | 4.3 | |
94.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | JIS Type | 95 | 9 | 6 | |
158.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | JIS Type | 130 | 13 | 9 | |
160.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | JIS Type | 130 | 15 | 11 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Passende Glas Nenn-Ø.(φ)
Dicke der Abdeckung W(mm)
Tiefe T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften