Aluminium-Strangpressprofil für Förderer

Aluminium-Strangpressprofil für Förderer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist ein Aluminium-Strangpressprofil für Förderbänder. [Werkstoff] Es ist aus Aluminium hergestellt.

(i)Hinweis

  • Der Zuschnitt ist bei diesem Produkt kostenlos. Bitte geben Sie die von Ihnen gewünschte Länge an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminium-Strangpressprofil für Förderer:Verwandte bildanzeige
WerkstoffAluminium
OberflächenbehandlungKlar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-L
 
Ausführung-Nr.
HFSDCV-2990-500
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
Passende
Gurtförderer
Max. RiemenbreiteMasseQuerschnittsflächeTrägheitsmoment des Bereichs
AusführungNr.kg/mmm2ℓxℓy
HFSDCV2990200~3000SVKA501.997336.35x10480.05x104
29140SVKB1002.941,0817.66x104252.97x104
29190SVKN1503.351,2318.40x104534.16x104
29240SVKR2004.281,5739.26x1041028.47x104
292902504.821,7739.72x1041662.85x104
2825100~3000CVSFA-1.194403.425x1041.875x104
CVSFC
CVSJA
CVGA
CVGB
4830100~3000CVSFB-2.519285.90x10416.57x104
CVSFD
CVSSA
CVGC
CVGD
CVGN
CVGP
CVGR
CVGW
CVGTB
CVGTP
CVSTC-20
CVSTR-20
682890~3000CVSMA-2.378796.11x10429.45x104
2820100~3000CVSTC-10100.782872.21x1040.92×104
CVSTR-10
6630CVSPA202.385123.74×1047.36x104

Optionen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSDCV-2820-[100-3000/0.5]
HFSDCV-2825-[100-3000/0.5]
HFSDCV-29140-[200-3000/0.5]
HFSDCV-29190-[200-3000/0.5]
HFSDCV-29240-[200-3000/0.5]
HFSDCV-29290-[200-3000/0.5]
HFSDCV-2990-[200-3000/0.5]
HFSDCV-4830-[100-3000/0.5]
HFSDCV-6630-[100-3000/0.5]
HFSDCV-6828-[98-3000/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Förderer (Nr. ) Max. Riemenbreite
(mm)
L
(mm)
1 12 Arbeitstage 10CVSTA, CVSTN, CVSTC-10, CVSTR-10-100 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10CVSC, CVSR, CVSFA, CVSFC, CVSJA-100 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10SVKA, SVKB100200 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10SVKA, SVKB150200 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10SVKA, SVKB200200 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10SVKA, SVKB250200 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10SVKA, SVKB50200 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10CVSD, CVSW, CVSFB, CVSFD, CVSSA, CVSTB, CVSTP, CVSTC-20, CVSTR-20-100 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10CVSPA-100 ~ 3000
1 12 Arbeitstage 10CVSMA-98 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support