Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L | ||
Ausführung | W | |||
LGBR | 60 | - | 200 |
Teilenummer | L Auswahl | P | G | Y | Stückpreis | |
Ausführung | W | |||||
Standard-ausführung LGBR | 30 | 140 | 20 | 5 | 25 | |
200 | ||||||
60 | 140 | 40 | 10 | |||
200 | ||||||
100 | 140 | 60 | 20 | |||
200 |
Teilenummer | L Auswahl | P | G | Y | Stückpreis | |
Ausführung | W | |||||
mit Langloch LGBW | 30 | 140 | 20 | 5 | 35 | |
200 | ||||||
60 | 140 | 40 | 10 | |||
200 | ||||||
100 | 140 | 60 | 20 | |||
200 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LGBR30-140 |
LGBR30-200 |
LGBR60-140 |
LGBR60-200 |
LGBR100-140 |
LGBR100-200 |
LGBW30-140 |
LGBW30-200 |
LGBW60-140 |
LGBW60-200 |
LGBW100-140 |
LGBW100-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Maß W | Maß L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 30 | 140 | ||
9.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 30 | 200 | ||
11.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 60 | 140 | ||
11.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 60 | 200 | ||
14.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 100 | 140 | ||
14.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 100 | 200 | ||
13.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Slotted Hole Type | 30 | 140 | ||
13.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Slotted Hole Type | 30 | 200 | ||
15.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Slotted Hole Type | 60 | 140 | ||
15.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Slotted Hole Type | 60 | 200 | ||
18.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Slotted Hole Type | 100 | 140 | ||
18.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Slotted Hole Type | 100 | 200 |
Loading...
Passende Förderer-Ausführung | Bandförderer |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Maß W
Maß L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften