Bandförderer-Führungsschienen / Gerade

Bandförderer-Führungsschienen / Gerade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist eine Werkstückführung für Förderbänder. [Werkstoff] Es ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert) einseitige Schleifmittel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]

Bandförderer-Führungsschienen/Gerade:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv, eine Seite poliert

Spezifikationen

Teilenummer-W-H
CGPS-W200-H50
TeilenummerW
1mm-Schritte
H
1mm-Schritte
Stückpreis
W50~
200
W201~
500
W501~
800
CGPS50~80030~100
101~200

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
W
(mm)
1 9 Arbeitstage 1030 ~ 20050 ~ 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Positionier-/Zentrierstücke Produktspezifikationen Straight

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support