Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,30,45]
Teilenummer | - | W | - | A | - | B | - | C |
CGPY | - | W800 | - | A80 | - | B50 | - | C30 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | A 1mm-Schritte | B 1mm-Schritte | C Auswahl | Stückpreis | ||
W50~200 | W201~500 | W501~800 | |||||
CGPY | 50~800 | 20~100 | 10~50 | 15 30 45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,30,45] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (mm) | B (mm) | C (°) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 15 ~ 45 | 50 ~ 800 |
Loading...
Ausführung | Positionier-/Zentrierstücke | Produktspezifikationen | Y-Shaped |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(°)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften