Halterungen für Kunststoff Führungsschienen / Versetzte Ausführung

Halterungen für Kunststoff Führungsschienen / Versetzte Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist eine Halterung für die Werkstückführung (Offset-Typ) für Förderbänder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halterungen für Kunststoff Führungsschienen/Versetzte Ausführung:Verwandte bildanzeige
Nr. 55 ~ 80 weisen eine unterschiedliche Bolzengröße für die Fördererhalterung auf. Wählen Sie einen passendenBolzen he nach verwendetem Förderer.
Führungsschienen aus technischen Kunststoffen nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
AusführungNr.
CGY70
TeilenummerWStückpreis
AusführungNr.
CGY
(W=50,60)
5550
7060
80
CGYL
(W=100)
55100
70
80

Optionen

Halterungen für Kunststoff Führungsschienen/Versetzte Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGY55
CGY70
CGY80
CGYL55
CGYL70
CGYL80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße Montageschraube Kompatible Förderer Maß W
(mm)

45.85 €

1 9 Arbeitstage 10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN50

48.37 €

1 9 Arbeitstage 10---

50.13 €

1 9 Arbeitstage 10---

48.37 €

1 9 Arbeitstage 10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN100

51.25 €

1 9 Arbeitstage 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100

51.90 €

1 9 Arbeitstage 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Halter für Führungsschiene

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support