Teleskopschienenführungen / Dreistufig / Geringe Last / Aluminiumlegierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teleskopschienenführungen/Dreistufig/Geringe Last/Aluminiumlegierung:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff Oberflächenbehandlung
AluminiumlegierungKlar eloxiert
Stahl-

Spezifikationen

Teilenummer
SAR350
TeilenummerSchienenlängeHubABCDTragzahl (N/2 Stk.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SAR310100100-70-70107
20200223851708517088
3030034513527013527068
4040046018537018537049
5050057623547023547029
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M3-Flachkopfschrauben zur Schienenbefestigung.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SAR310
SAR320
SAR330
SAR340
SAR350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100100107

17.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022320088

23.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034530068

30.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046040049

37.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1057650029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff Aluminiumlegierung Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 16 Breite(mm) 20 Oberflächenbehandlung Klar eloxiert

Ergänzungsartikel

Technischer Support