Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Schlauchlänge |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Öffnungsvariation | Kontraktion: 15% Ausdehnung: 20% |
Ausdehnungs-/Kontraktionsrate | x1.5 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | D | Schlauchinnen-Ø (Referenz) (mm) | P (Zusammengezogener Zustand) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Gewicht (Referenz) (kg/m) | Stückpreis | |
Ausführung | Nenngröße | Schlauchpreis/m | ||||||
HOSKK (Schlauchkörper) | 75 | 0.5~10.0 | 82.4 | 75 | 7.5 | 175 | 0.675 | |
90 | 97.4 | 90 | 7.5 | 210 | 0.775 | |||
100 | 107.4 | 100 | 7.5 | 230 | 0.845 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSKK75-[0.5-10/0.1] |
HOSKK90-[0.5-10/0.1] |
HOSKK100-[0.5-10/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 75 | 82.4 | 175 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 90 | 97.4 | 210 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 100 | 107.4 | 230 | 0.5 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | PP | Nutzung Schneidservice | Enthalten | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) | 0.001 | Mit oder ohne Manschetten | Not Provided |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften