Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HOAFEM | EN 1.0038 Äquivalent | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat |
HOAFE | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
HOAFEM 38 |
Teile-nummer | D | A1 | A2 | A3 | t | Stückpreis | ||
Ausführung | Nenn-Ø | HOAFEM | HOAFE | |||||
HOAFEM HOAFE | 38 | 38 | 28 | 41 | 69 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 35 | 50 | 86.5 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 35 | 52.5 | 91 | 2(1.6) | |||
75 | 75 | 35 | 56 | 95 | 2 | |||
100 | 98 | 45 | 73 | 122 | ||||
113 | 112 | 50 | 81.5 | 139 | ||||
125 | 124 | 55 | 89 | 151.5 | ||||
150 | 149 | 60 | 98 | 170 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOAFE38 |
HOAFE50 |
HOAFE65 |
HOAFE75 |
HOAFE100 |
HOAFE113 |
HOAFE125 |
HOAFE150 |
HOAFEM38 |
HOAFEM50 |
HOAFEM65 |
HOAFEM75 |
HOAFEM100 |
HOAFEM113 |
HOAFEM125 |
HOAFEM150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 38 | |
127.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 50 | |
148.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 65 | |
156.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 75 | |
231.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 100 | |
262.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 113 | |
300.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 125 | |
378.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 150 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 38 | |
56.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 50 | |
68.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 65 | |
84.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 75 | |
134.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 100 | |
154.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 113 | |
178.58 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 125 | |
227.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Einbrennlackierung Polymethylmethacrylat | 150 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Befestigung, Ausführung | Reduzierstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften