Schwenk-Klemmzylindersensoren

Schwenk-Klemmzylindersensoren

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schwenk-Klemmzylindersensoren
  • Schwenk-Klemmzylindersensoren

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Auto-Schalter:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer
 
Teile-nummerLastspannungLaststromSensor AusfuehrungLeitungenLeitungsausgangStückpreis
AusführungL auswählenL1 (1m)L3 (3m)
 L1 (1m)L3 (3m)12/24VDC
110VAC
5~50mA(DC)
7~20mA(AC)
mit berührender2hinten  
MT1210~30VDC*5~20mAKontaktlos2  
MT1330VDC oder weniger100Am oder wenigerKontaktlos3  
 12/24VDC
110VAC
5~50mA(DC)
7~20mA(AC)
mit berührender2Top  
MTV1210~30VDC*5~20mAKontaktlos2  
Der maximale elektrische Strom darf bei 25°C 20mA nicht übersteigen. Bei Verwendung in einer Umgebungstemperatur von 25°C oder mehr ist der elektrischer Strom unter 20mA.
(5 ~ 10mA bei 60 °C)
Der für diesen Schwenk-Klemmzylinder verwendete Sensor passt nur für Schwenk-Klemmzylinder.
Er kann nicht für kompakte Ausführungen, Stift-Ausführungen oder Ausführungen als Führungszylinder verwendet werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MT12L1
MT12L3
MT13L1
MT13L3
MTV12L1
MTV12L3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Versorgungsspannung Ausgabemethode Anwendung Anschlussleitungslänge (L)
(m)
Lastspannung Laststrombereich Kabelausgang

28.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Not Provided-Dedicated for PLC1DC10 ~ 30V5~20mARear

31.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Not Provided-Dedicated for PLC3DC10 ~ 30V5~20mARear

27.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3DC10 ~ 28VNPN OutputFor PLC, Relay1DC30V or Less100mA or lessRear

30.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3DC10 ~ 28VNPN OutputFor PLC, Relay3DC30V or Less100mA or lessRear

28.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Not Provided-Dedicated for PLC1DC10 ~ 30V5~20mAUpward

31.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Not Provided-Dedicated for PLC3DC10 ~ 30V5~20mAUpward

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Auto-Schalter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Verbindungsmethode Flexible Cords Mit Kontrollleuchte LED (Lights when ON) Kabeldicke(mm2) 3.4
Ölbeständig Oil Resistance Kontaktpunkt, Ausführung No Contact

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support