Scharnierlagerböcke / U-Form / Feste Abmessung

Scharnierlagerböcke / U-Form / Feste Abmessung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scharnierlagerböcke/U-Form/Feste Abmessung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HKNKJBS45CÄquiv.Brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-T-H
HKNKB8-T16-H25
TeilenummerT
Auswahl
H
Auswahl
WAFEKSdCStückpreis
AusführungDH7
HKNKJB512202563830221254.53
164
61220253
164
8162530850403014105.54
195
10162530106555424
195
12193035125
226

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HKNKJB5-T12-H20
HKNKJB5-T12-H25
HKNKJB5-T16-H20
HKNKJB5-T16-H25
HKNKJB6-T12-H20
HKNKJB6-T12-H25
HKNKJB6-T16-H20
HKNKJB6-T16-H25
HKNKJB8-T16-H25
HKNKJB8-T16-H30
HKNKJB8-T19-H25
HKNKJB8-T19-H30
HKNKJB10-T16-H25
HKNKJB10-T16-H30
HKNKJB10-T19-H25
HKNKJB10-T19-H30
HKNKJB12-T19-H30
HKNKJB12-T19-H35
HKNKJB12-T22-H30
HKNKJB12-T22-H35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungs-Ø D
(Ø)
Dicke Maß T
(mm)
Höhenmaß H
(mm)

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051220

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051225

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051620

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051625

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061220

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061225

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061620

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061625

37.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081625

37.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081630

41.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081925

41.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081930

38.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101625

38.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101630

47.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101925

47.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

43.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121930

43.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121935

50.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122230

50.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122235

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Scharnierlagerböcke/U-Form/Feste Abmessung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Scharnierlagerböcke Modell U-Form montageposition Standardmodell
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Brünierung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support