Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Spitzenlänge | - | Anschlussleitungsfarbe |
SNP30 TNR8 FNP40L | - | B | - - | BL B |
Teilenummer | Auswahl der Anschlussleitungsfarbe | Passende Kontaktstifte, Steckhülsen | D | d | h | Anschlussleitungs-Standards | Maximale Betriebsspannung | zulässiger Strom | mit Anschlussleitung: | Nur Anschlussklemme | |||||
Außen-Ø | Steigung | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | 1 ~ 9 Packung | 10~29 | 30~50 | ||||||||||
TNR8 | W (weiß) R(Rot) BL (blau) N (nur Klemme)* | NR45ST NR45T GNP12 | 1.05 | 0.84 | 2.0 | (Ø0.6) | Ø0.12x7 Stk. | 250V | 3A | ||||||
TNR13 | FNP13 FNP13HD | 1.7 | 1.35 | 3.0 | (Ø1.0) | Ø0.08x40 Stk. | 4A |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TNR8-BL |
TNR8-N |
TNR8-R |
TNR8-W |
TNR13-BL |
TNR13-N |
TNR13-R |
TNR13-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Auswahl der Anschlussleitungsfarbe | D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | BL (Blue) | 1.05 | ||
11.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | N (Terminal only) | 1.05 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | R (Red) | 1.05 | ||
2.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | W (White) | 1.05 | ||
2.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | BL (Blue) | 1.7 | ||
10.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | N (Terminal only) | 1.7 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | R (Red) | 1.7 | ||
2.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | W (White) | 1.7 |
Loading...
Ausführung | Stiftklemmen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auswahl der Anschlussleitungsfarbe
D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften