Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
NPBT | PBT | weiß | Umgebungstemp. ~120°C |
NABS | ABS | naturfarben | Umgebungstemp. ~50°C |
Teilenummer | A | B | T |
Ausführung | 1mm-Schritte | vorgefertigt | |
NPBT (PBT-Platten) | 20~300 | 20~300 | 10, 15, 20 |
NABS (ABS-Platten) | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 15, 20 |
T | Toleranz Maß T | Rate für Sturz und Torsion pro 1,000mm | ||
NPBT | NABS | NPBT | NABS | |
5 | - | ±0.5 | - | max. 1.5% |
6 | ±0.6 | |||
8 | ||||
10 | 0~+1.5 | ±0.8 | max. 1.5% | |
15 | 0~+2.5 | 0~+2.5 | max. 1.0% | |
20 | max. 1.0% |
A, B | Toleranz Maß A, B |
Einheit: mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
NPBT | - | 300 | - | 200 | - | 10 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | L |
NPBT2H NABS2H | - - | 200 180 | - - | 100 100 | - - | 15 10 | - - | F50 F80 | - - | G30 G60 | - - | N5 M5 | - | L5 |
Teilenummer | A | B | T | F | G | Nenn-Ø Bohrungen | ||||
Durchgangsbohrung | Senkbohrung | Gewindeeinsatz | ||||||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | 1mm-Schritte | vorgefertigt | 0.5mm-Schritte | N | Z | M | L | ||
NPBT (PBT-Platten) | 2H 4H 6H | 20~300 | 20~300 | 10 | 6~291.5 (2H, 4H) 6~145.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | 4 5 6 | 3 4 5 6 8 | (Gewindeeinsatzlänge) Auswahl aus Tabelle 1 |
15 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
20 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
NABS (ABS-Platten) | 20~500 | 20~400 | 5 | 6~491.5 (2H, 4H) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (4H, 6H) | - | 3 4 | |||
6 | 3 | 3 4 5 | ||||||||
8 | 3 4 5 | 3 4 5 6 | ||||||||
10 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 8 | ||||||||
15 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
20 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff | Farbe | Bearbeitung (Bohrung) | Werkstoffbezeichnung | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 2H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 2H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 2H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 4H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 4H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 4H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 6H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 6H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | 6H | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | ABS | naturfarben | ohne Bohrung | ABS | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | 5 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 2H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 2H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 2H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 495.5 | - | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 4H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 4H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 4H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 6H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 6H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | 6H | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | PBT | weiß | ohne Bohrung | PBT | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | 10 ~ 20 | - |
Loading...
Ausführung (Detail) | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff
Farbe
Bearbeitung (Bohrung)
Werkstoffbezeichnung
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften