Laufrollen mit Elastomer-Mantel / UMBB□□, UMBG□□, UMBL□□ / PUR-Belag / Kugellager / zylindrisch, ballig / Gewindestiftklemmung / 1-fach überstehend

Laufrollen mit Elastomer-Mantel / UMBB□□, UMBG□□, UMBL□□ / PUR-Belag / Kugellager / zylindrisch, ballig / Gewindestiftklemmung / 1-fach überstehend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 51, 999 N | 50.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 51, 999 N | 50.1 oder 1050 N. Sie sind in Polyurethan wählbar.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungAusführungLager Werkstoff HärteNabenwerkstoffFarbe
UMBBKBOS
UMBBBOS
UMBGBOS
UMBLBOS
UMBBBOSR
flachStahlPolyurethankautschukA95Automatenstahl
(chemisch vernickelt)
Schwarz
A90
A70
A50
Ausführung RA90

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer-D
UMBBBOS6-30

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UMBBBOS6-30
UMBBBOS8-40
UMBBBOS10-40
UMBBBOS15-45
UMBBBOS20-65
UMBBBOSR6-30
UMBBBOSR8-40
UMBBBOSR10-40
UMBBBOSR15-45
UMBBBOSR20-65
UMBBKBOS6-30
UMBBKBOS8-40
UMBBKBOS10-40
UMBBKBOS15-45
UMBBKBOS20-65
UMBGBOS6-30
UMBGBOS8-40
UMBGBOS10-40
UMBGBOS15-45
UMBGBOS20-65
UMBLBOS6-30
UMBLBOS8-40
UMBLBOS10-40
UMBLBOS15-45
UMBLBOS20-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Außenring Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
ID d
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Härte

20.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung30116100.1 bis 200.0176Shore A90

21.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung40128200.1 bis 300.0274Shore A90

21.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung401210200.1 bis 300.0274Shore A90

23.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung451215300.1 bis 500.0343Shore A90

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung651920500.1 bis 1050.0750Shore A90

22.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Kugelförmig] Ausführung R30116100.1 bis 200.0176Shore A90

23.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Kugelförmig] Ausführung R40128200.1 bis 300.0274Shore A90

23.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Kugelförmig] Ausführung R401210200.1 bis 300.0274Shore A90

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Kugelförmig] Ausführung R451215300.1 bis 500.0343Shore A90

30.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Kugelförmig] Ausführung R651920500.1 bis 1050.0750Shore A90

20.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung30116200.1 bis 300.0201Shore A95

23.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung40128300.1 bis 500.0369Shore A95

23.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung401210300.1 bis 500.0369Shore A95

26.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung451215300.1 bis 500.0391Shore A95

29.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung651920500.1 bis 1050.0999Shore A95

21.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung3011650.1 bis 100.094Shore A70

22.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung40128100.1 bis 200.0122Shore A70

22.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung401210100.1 bis 200.0122Shore A70

25.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung451215100.1 bis 200.0130Shore A70

28.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung651920300.1 bis 500.0333Shore A70

23.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung3011650.1 bis 100.051Shore A50

25.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung4012850.1 bis 100.096Shore A50

25.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung40121050.1 bis 100.096Shore A50

26.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung45121550.1 bis 100.098Shore A50

31.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[flach] Flache Ausführung651920200.1 bis 300.0250Shore A50

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

TeilenummerDZulässige Last N (kgf)WBD1B1HFMRVerwendet
Lager
AusführungdShore A95Shore A90Shore A70Shore A50
UMBBKBOS
UMBBBOS
UMBGBOS
UMBLBOS
UMBBBOSR
630201(20.5)176(18)94(9.6)51(5.2)19.51113810104156000ZZ
840369(37.6)274(18)122(12.4)96(9.9)20.512199156002ZZ
1040
1545391(39.9)343(35)130(13.3)98(10.1)22.523201256904ZZ
2065999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)29.019301525206205ZZ

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff EN 1.3505 Äquiv. Oberflächen-Werkstoff Polyurethan (Allgemein) Befestigungsart Mit Nabe
Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support