Gestelle für Förderbänder / I-Ausführung

Gestelle für Förderbänder / I-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist ein Ständer, der für Förderbänder geeignet ist. -Es ist ein I-förmiger Ständer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gestelle für Förderbänder/I-Ausführung:Verwandte bildanzeige
KlammerAluminiumprofilGrundplatteEinstellschraubeRolle
WerkstoffEN 1.4301 äquiv.AluminiumStahlStahlWelleLaufrolle
StahlKunststoff
Oberflächenbehandlung2BKlar eloxiertChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)-
Die Ständer werden unmontiert geliefert. Montage durch den Kunden erfordelrich.

Spezifikationen

Teilenummer-X -L
AusführungForm
CSTSA-X100-L800
TeilenummerX
1mm-Schritte
L
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungForm
CSTSA
(Einsteller)
C
(Lenkrolle)
50~200100~490
500~690
700~990
1000~1200

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSTSA-X[50-200/1]-L[100-1200/1]
CSTSC-X[50-200/1]-L[100-1200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Breite [X]
(mm)
Länge [L]
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Adjuster Type (A)50 ~ 200100 ~ 1200
1 9 Arbeitstage 10Caster Type (C)50 ~ 200100 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Förderer-Ausführung Bandförderer

Technischer Support