Gestelle für Förderbänder / H-Ausführung

Gestelle für Förderbänder / H-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist ein Ständer speziell für Förderbänder. -Es ist ein H-förmiger Ständer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gestelle für Förderbänder/H-Ausführung:Verwandte bildanzeige
BracketAluminiumprofilGrundplatteEinstellschraubeRolle
WerkstoffStahlAluminiumStahlStahlWelleLaufrolle
StahlKunststoff
OberflächenbehandlungChromatiert (III-wertig)Klar eloxiertChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)-
Die Ständer werden unmontiert geliefert. Montage durch den Kunden erforderlich.

Spezifikationen

Teilenummer-Y -L
AusführungForm
CSTWC-Y500-L1000
TeilenummerY
1mm-Schritte
L
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungForm
CSTWA
(Einsteller)
C
(Lenkrolle)
150~600100~490
500~690
700~990
1000~1200

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSTWA-Y[150-600/1]-L[100-1200/1]
CSTWC-Y[150-600/1]-L[200-1200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Breite [Y]
(mm)
Länge [L]
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Adjuster Type (A)150 ~ 600100 ~ 1200
1 7 Arbeitstage 10Caster Type (C)150 ~ 600200 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Förderer-Ausführung Bandförderer

Technischer Support