Wagenstößel

Wagenstößel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wagenstößel:Verwandte bildanzeige
LastkategorieAusführungGrundkörperSpitzeFeder
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoff
Stahlspitzefür geringe TraglastPJSBEN 1.0038 äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.1191 äquiv.57~63HRC
(aufgekohlt)
Chemisch vernickeltJIS-SWP-B
KunststoffspitzeNPSBPMMA/Polymethylmethacrylat--

Spezifikationen

Teilenummer
PJSB10
Teilenummerfür geringe TraglastStückpreis
AusführungHmin.Nmax.
Traglast
(Stahlspitze)
PJSB
(Kunststoffspitze)
NPSB
105.815.5
15
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NPSB10
NPSB15
NPSB20
PJSB10
PJSB15
PJSB20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nasenhöhe H
(mm)

22.03 €

11.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

24.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20

22.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

23.31 €

15.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15

24.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Wagenstößel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Wagenstößel Länge L(mm) 28 Hub (S)(mm) 5

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support