[Vereinfachte Tische] X-Achse / Vorschubschraube / Einheit mit Nutführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XKCS30

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Einheit mit Nutführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XKCS30
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.
XKCS3029x50250.89.80.1 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKCS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

44.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Einheit mit Nutführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tischgröße (Länge) L(mm) 50
Tischgröße (Breite) W(mm) 29 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Profilschienenführung Tischgröße (Dicke) H(mm) 21.5 Hubweg (X-Achse)(mm) ±12.5
Klemme Zylinderschrauben mit Innensechskant Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.8

Sie befinden sich auf der Seite für [Vereinfachte Tische] X-Achse / Vorschubschraube / Einheit mit Nutführung, die Teilenummer ist XKCS30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XKCS30.

Technischer Support