[Vereinfachte Tische] Vereinfachte Verstelleinheiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Vereinfachte Tische] Vereinfachte Verstelleinheiten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: Zylinderschraube mit Innensechskant RSCB4-10, 1 Stk

Spezifikationen

Teilenummer
XKRC60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
VerfahrwegTraglast (N) horizontalGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.
XKRC40Ø35±22,5°9.80.07  
60Ø5514.70.15 
[Kombinationsbeispiele von Stelleinheiten]
 XKRC40SeiteXKRC60Seite
Einfache PositionierungseinheitenXKCS301895XKCS301895
XKDSP401964XKDSP601964
XKEMA401964XKEMA601964
Präzisionstische
Standardtische
XFES401896XFES601896
XCRS401917XCRS601917
XZLNG401992XZLNG601992
ZFES401961ZFES601961
ZCRS401967ZCRS601967
ZLFG401972ZLFG601972
ZLPG401973ZLPG601973
ZLTG401974ZLTG601974

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKRC40
XKRC60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)

56.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103135

69.27 €

31.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1049.555

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] Vereinfachte Verstelleinheiten:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

[Vereinfachte Tische] Vereinfachte Verstelleinheiten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Gewindetriebe Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Profilschienenführung Tischgröße (Dicke) H(mm) 16
Klemme Zylinderschrauben mit Innensechskant Mit Kugelgewindetrieb Handle Operation Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1
Verstellbarer Winkel 45°

Technischer Support