[Standard] X-Achse / Schwalbenschwanznut / Schnellvorschubschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Standard] X-Achse/Schwalbenschwanznut/Schnellvorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XFHT40
Tisch mit hoher Präzision, vorhandener Artikel: XSC, XSL (S.1899, 1900)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.KlemmenpositionHorizontalVertikalGeradheit
XFHT40Kein Symbol (Standard)
R (rechts/links umgekehrt)
40x40±104.519.69.850µm0.06
6060x60±2029.414.70.16
406040x6039.219.60.17
409040x90±350.18
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XFHT40-R
XFHT60
XFHT60-R
XFHT4060
XFHT4060-R
XFHT4090
XFHT4090-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
[H] Höhe (Tisch)
(mm)
Spindelposition (Lageänderung)

147.35 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm1-15404019.6±1015rechts und links

168.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 605 bis 30±10 bis 30mm15.1 bis 20606029.4±2017Standard

168.63 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30±10 bis 30mm15.1 bis 20606029.4±2017rechts und links

160.45 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 4030.1 bis 50±10 bis 30mm15.1 bis 20604039.2±2020Standard

160.45 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 4030.1 bis 50±10 bis 30mm15.1 bis 20604039.2±2020rechts und links

188.27 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 4030.1 bis 50±30mm oder mehr15.1 bis 20904039.2±3520Standard

188.27 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 4030.1 bis 50±30mm oder mehr15.1 bis 20904039.2±3520rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung Kategorie Korpus Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse
Geradheit (Tisch)(µm) 50 Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 4.5

Technischer Support