Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XLBS40 |
Teilenummer | Verfahrweg (mm) | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | Stückpreis | |||||||
A | B | G | X | S | d1 | d2 | ℓ | |||||
Ausführung | Nr. | Vorschubposition Standard: CR | Vorschubposition CZ, CZR | |||||||||
XLBS | 40 | ±6.5 | 40 | 25.8±6.5 | 13 | 5.5 | 32 | 3.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | |
60 | 60 | 15.8±6.5 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 4 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Traglast (N) | Mindestskalenteilung (µm) | Geradheit (µm) | Verfahrgenauigkeit | Abweichung unter Last ("/N•cm) | Parallelität(µm) | Gewicht (kg) | ||||
Ausführung | Nr. | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | ||||||
XLBS | 40 | 40x40 | 98 | 10 | 10 | 30" | 25" | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 30 | 0.24 |
60 | 60x60 | 196 | 35" | 30" | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.44 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XLBS40 |
XLBS40-CR |
XLBS40-CZ |
XLBS40-CZR |
XLBS60 |
XLBS60-CR |
XLBS60-CZ |
XLBS60-CZR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Standard | ||
204.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | rechts und links | ||
204.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Auf/Ab | ||
204.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Oben/unten, rechts/links | ||
221.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Standard | ||
221.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | rechts und links | ||
221.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Auf/Ab | ||
221.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Oben/unten, rechts/links |
Loading...
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | Mikrometerschrauben | [M] Werkstoff (Auswahl) | EN 1.4125 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Chemisch vernickelt | Führung (konstruktiv) | Kugelführung | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 15.1 bis 20 |
Kategorie | Korpus | Hubweg (X-Achse)(mm) | ±6.5 | [H] Höhe (Tisch)(mm) | 20 |
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achse | Geradheit (Tisch)(µm) | 10 | Parallelität (Tisch)(µm) | 30 |
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften