[Standard] XY-Achse / Kugelführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Standard] XY-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
XYLBS40
Präzisionstisch, vorhandener Artikel : XYSG (S.1946)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Traglast (N)Mindestskalenteilung (µm)VerfahrgenauigkeitAbweichung unter Last ("/N•cm)Parallelität (µm)Gewicht (kg)Mitgelieferte Schraube
(Innensechskantschraube, Edelstahl)
Stückpreis
AusführungNr.MikrometerschraubenpositionGeradheitNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzen
XYLBS40Kein Symbol (Standard)
CR (rechts/links umgekehrt)
40x40±6.595.61010µm30"25"0.590.70.59600.48M3-8, 4 Stk. 
6060x60191.635"30"0.150.160.150.88M4-8, 4 Stk. 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYLBS40
XYLBS40-CR
XYLBS60
XYLBS60-CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Lageänderung)

409.30 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100404095.60.590.70.59Standard

409.30 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100404095.60.590.70.59rechts und links

442.05 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehr6060191.60.150.160.15Standard

442.05 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehr6060191.60.150.160.15rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Mikrometerschrauben
[M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv. Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 35.1 bis 40 Hub (X-Abstand)(mm) ±6.5 Hub (Y-Abstand)(mm) ±6.5
[H] Dicke (Tisch)(mm) 40 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 10
Parallelität (Tisch)(µm) 60 Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Technischer Support