[Standard] Z-Achse / Tisch mit horizontaler Oberfläche / Mikrometerschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Standard] Z-Achse/Tisch mit horizontaler Oberfläche/Mikrometerschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Stahl
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
Zubehör: Zylinderschraube mit Innensechskant aus Edelstahl ZLLB40 (M3-10, 4 Stk.),
ZLBB60 (M4-12, 4 Stk.)

Spezifikationen

Teilenummer
ZLLB40
■Z-Achsen-Tische
Hochpräzise Stelltische bestehendes Produkt: ZLPGS (S.1972), ZLPG (S.1973)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Traglast
(N)
Auflösung
(µm/Teilung)
Parallelität
(µm)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.
ZLLB4040x40±3.029.4≈ 5800.3 
6060x60±5.049.0≈100.7 
Die Mikrometerschraube dient nur zum Anheben und Absenken der Positioniertische. Die Skala und die Höhe, um die die Positioniertische angehoben und abgesenkt wird, variieren.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZLLB40
ZLLB60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)

409.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 3040.1 bis 50404029.4±348

433.86 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5050.1 bis 60606049±560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Mikrometerschrauben
[M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv. Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung
Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Parallelität (Tisch)(µm) 80
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Technischer Support