Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
RTSS40 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (°) | Traglast (N) | Auflösung ("/Skala) | Parallelität (µm) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | ||||||
RTSS | 40 | 40x40 | ±10 | 9.8 | ≈1'51" | 50 | 0.14 | |
60 | 60x60 | 29.4 | ≈1'12" | 0.26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Tischform | Quadratische Ausführung | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Winkel (Feingewinde, Bereich)(deg) | ±10° |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Mikrometerschrauben | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert |
Führung (konstruktiv) | Profilschienenführung | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) | 15.1 bis 20 | Belastbarkeit (zul.)(N) | 29.4 |
[α] Schwenkwinkel(deg) | ±10 | [H] Dicke (Tisch)(mm) | 20 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden |
[L] Länge (Tisch)(mm) | 60 | [B] Breite (Tisch)(mm) | 60 | Parallelität (Tisch)(µm) | 50 |
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Mikrometerposition (Einstellung) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften